Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Reachstacker

Reachstacker
 

Greifstapler / Reachstacker  

Einbauort: Europa
Verfahrweg: 7,2 m
Geschwindigkeit max.: 0,5 m/min
Beschleunigung max.: 0,25 m/sec²

e-kette®: 5050.25.250.0

Reachstacker
 

Greifstapler / Reachstacker  

Einbauort: weltweit
Verfahrweg: 7,8 m
Geschwindigkeit max.: 15 m/min
Beschleunigung max.: 0,25 m/sec²

e-kette®: 4040.15.250.0

Reachstacker (Kabinenbewegung)

Reachstacker-Kabinenbewegung  


Einbauort: Europa Verfahrweg: 2,2 m
Geschwindigkeit max. : 15 m/min
Beschleunigung max.: 0,25 m/sec²

e-kette®: 3838.20.150.0

Krane

Beispiele für den Einsatz von E-KettenSystemen® in Kranen – weltweit

Krane    
In Kranen eingesetzte igus®-Produkte

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.