Bahntechnik mit Energieführung und Lagertechnik kostengünstig verbessern

Tech up, Cost down mit Hochleistungspolymeren und flexiblen Leitungen mit EN 45545

Anwendungsbeispiele aus der Bahntechnik

Stadtbahn Tür mit igus Produkten

Platzsparende Stadtbahn-Türen

Ideenzug der Deutschen Bahn mit igus Gleitlager

Ideenzug der Deutschen Bahn

Ideenzug der Deutschen Bahn mit igus Gleitlager

Alle Anwendungsbeispiele

Einsatzgebiete in der Bahntechnik

  • Langlebige Produkte, Lebensdauer mit kostenlosen Online-Tools berechenbar
  • Zahlreiche igus Produkte erfüllen Hazardlevel 3 nach DIN EN 45545 oder NFPA 130
  • Spezielle Gleitlager-Materialien erfüllen die Anforderungssätze R22 und R23, bestimmte Leitungen R15 und R16
  • Wartungsfreie, vibrationsdämpfende Lagertechnik ohne zusätzliche Schmierung
  • Hohe Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +170 °C

Kostengünstige igus Polymerprodukte für die Bahntechnik

Hochtemperatur-Gleitlager

  • EN 45545 HL3
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • iglidur RW370: erfüllt Anforderungssatz R22/R23
  • iglidur G V0: erfüllt Anforderungssatz R24
  • iglidur J350 mit hoher Dimensionsstabilität im Einsatz bis +180 °C dauernd

Steuerleitungen für kompakte Fahrgasttüren

  • Robust und langlebig durch TPE-Außenmantel
  • Geeignet für begrenzten Bauraum
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • Steuerleitung CF9.UL

e-ketten easychain und E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Leicht und lauffruhig
  • easychain: leicht zu befüllen, für hohe Beschleunigungen
  • E2 micro: kleinste Innenhöhen und Biegeradien, hoher Torsionswiderstand
dryspin® Steilgewindespindel

Spindelmuttern iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • In Trapez-und Steilgewinde, zylindrischer Bauform oder als Flanschvarianten
  • Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf
igus Stirnzahnräder

Stirnzahnräder

  • individuelle Konfiguration ab Stückzahl 1
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Geräuschreduzierend
Rundstab iglidur RW370

Rundstab iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Geringer Reibwert

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Weitere Informationen

Online-Tools

igus Online-Tools auf Tablet

Sonder- und Zeichnungsteile

igus Online-Tools auf Tablet

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thorben Hendricks
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich dryspin Gewindetechnik

+49 2203 9649 9809E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung