Kabelschutzsystem chainflex mit vier Jahren Garantie, ohne Verpackungskosten und Mindestbestellmenge.

Leitungen für bewegte Anwendungen: chainflex®

Shop

Konfigurator für chainflex Leitungen mit Lupe, Taschenrechner und Zahnrädern.

Konfiguratoren und mehr

Know-How

Egal wo, egal wann, chainflex kann

chainflex-Kabel mit Garantiesiegel für 4 Jahre und Branchenmotiven auf orangefarbenem Hintergrund.

Leitungen für jede Industrie direkt online kaufen

Filter für chainflex-Motorleitung im igus Shop mit Einkaufsbutton.

Leitungen für jede Branche – Bereits 1 Mrd. Meter verkauft!

Leitungsarten

Drive Tech

Von super bis super günstig

Welche Vorteile bieten unsere Leitungen?

  • 30 Jahre Erfahrung
  • 4 Jahre Garantie
  • Getestet im eigenen Labor auf über 5.000 qm, 125 Testsysteme, über 800 laufende Tests
  • Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen für Daten-, Bus- und Hybridsysteme, Steuerung und Antrieb
  • Berechnen- bzw. konfigurierbare Lebensdauer
  • Ab Lager lieferbar, ab 1 m Länge und innerhalb von 36 h
  • Leitungen für jede Art von Bewegung: horizontal, vertikal, Torsion, Hochgeschwindigkeit
  • Muster frei verfügbar
  • 50 % Zeitersparnis beim Abmanteln durch einzigartige CFRIP-Technologie
  • Optional mit intelligenter Zugkraftüberwachung von smart plastics für besonders stark belastete Leitungen

Bei bewegten Steuerleitungen 98,50 % sparen: Elektrisch identisch - die Biegung entscheidet

CF98.PLUS.05.04

Chainflex CF98.PLUS Steuerkabel mit mehradrigem Innenaufbau.
  • TPE-Außenmantel
  • 4x0,5
  • 3 x d in der Energiekette
  • 100 Mio. Doppelhübe garantierte Lebensdauer in der e-kette

CF880.05.04

chainflex CF880 Kabel mit mehreren Adern.
  • PVC Außenmantel
  • 4G0,5
  • 12,5 x d in der e-kette
  • 5 Mio. Doppelhübe garantierte Lebensdauer in der e-kette

chainflex Leitungen im Einsatz - Spannende Praxisbeispiele unserer Kunden

Planbare Sicherheit durch Labor & Praxis

chainflex hält – garantiert und zertifziert!

Mitarbeiter und Wissenschaftlerin präsentieren eine Schleppkette für den Dauereinsatz mit 36 Monate Garantie.
igus Kettenzüge mit Energieketten und Kabeln in verschiedenen Ausführungen.

Leitungs-Neuheiten 2026

Flugzeug vor einer Weltkarte mit Zertifizierungslogos und Normensymbolen für internationale Lieferungen.

Normen und Zulassungen

Regale mit chainflex-Kabeln in beschrifteten Kartons im Lager.

chainflex CASE

Was sind chainflex Leitungen für die Bewegung?

Sensor für eine smarte Leitung | i.Sense CF.P

  • Der CF.P Sensor misst die Zugkräfte auf den Leitungen
  • Dauerhaft erhöhte Zugkräfte können zu Leitungsschäden und im schlimmsten Fall zum Kabelbrand führen
  • Der CF.P Sensor erkennt eine falsch durchgeführte Wartung an den Leitungen

Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Bestückungsautomat

Pick-and-place-Maschine zur automatisierten Bestückung mit Bauteilen und Rollenmagazinen.

Großbearbeitungszentren

Bearbeitungszentrum mit verfahrbarer Kabelkette in einer Industriehalle.

Maschinenbau

Kabelträger für Werkzeugmaschinen führen mehrere Energieketten in einer Anlagenführung.

Schiffsentlader

Kranbrücke über Wasser mit gelbem Stahlgerüst und rot markierter Führungsrolle.

Weitere Anwendungen

Kabelschutzschlauch von chainflex über einer Welle mit Schiff im Hintergrund.

readycable

Energieketten

readychain

Mehr Informationen zu chainflex Leitungen

Getestet auf über 5.000 m²

Energiekette an einer linearen Achse mit Kabeln in einer Automatisierungsanlage.

chainflex Katalog

Aufgeschlagener chainflex-Katalog mit gelber Titelseite.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Katharina Wielpütz
Katharina Wielpütz

Business Development Manager

+49 2203 9649 7082E-Mail schreiben

Allgemeiner Kundenservice