Intelligente Energie- bzw. Schleppketten & smarte Leitungen


EC.W Sensor für E-Ketten®

ec.w
  • Misst je nach Ausführung Verschleiß an Öffnungssteg, Bolzen-/Bohrungsverbindung oder Gleitfolie
  • Gleicht festgelegte Algorithmen mit den realen Nutzungsdaten ab
  • Auch als eigenständiger Sensor nutzbar
Whitepaper Instandhaltung

„Was sollte man bei der Auswahl von e-ketten® unter dem Aspekt der Instandhaltung berücksichtigen?“

10 Tipps für eine "instandhaltungsgerechte" Energiekette

Smarte E-Ketten®

smart plastics News 2022: i.Sense TR.B

Endlich auch für Mehrachs- & Industrierobototer ...

Rollenketten

P4.1 Rollenkette

  • Höhere Lebensdauer durch wartungsfreie Tribopolymer-Gleitlager in Verbindung der Kettenglieder
  • Für höchste Beanspruchung und Nutzungsdauer
  • Verfahrwege über 800 m bei Geschwindigkeiten mit mehr als 5 m/s
  • Dank smart plastics immer wissen, wie es der Kette geht
E4 Ketten

E4 Kettenserien für den hohen Lastenbereich

  • Gleitend, freitragend, hängend einsetzbar
  • Für die robusten, anspruchsvollen Einsatzbereiche
  • Innenhöhe von 21 bis 350mm
  • Jedes Kettenglied besteht aus 4 Einzelteilen
  • Im Innen- und Außenradius zu öffnen
E2.1

E2 Ketten für den mittleren Lastbereich

  • Innenhöhen: 26 bis 48 mm
  • Verfügbar in zwei Versionen:
    • Im Außenradius beidseitig aufklappbar
    • Im Innenradius beidseitig aufklappbar
  • Verbessertes Gewichts- und Abmessungsverhältnis als vergleichbare Vorgängerserie
  • Bis zu 55% schneller zu montieren als Vorgänger

3D CAD-Portal für smart plastics

Intelligente Energiekettensysteme schneller konstruieren. CAD-Modelle für alle smarten Komponenten.

Energieketten im 3D CAD-Portal konstruieren

360° Einblick ins igus Testlabor

Smarte Lösungen mit chainflex® Leitungen

  • Zug- Schubkraftmessung über die Leitungen (CF.P)
  • Messung der elektrischen Eigenschaften einer Leitung (CF.Q)
  • Messung der Übertragungsqualität (CF.D)
smart plastics Domino

Sie wollen Ihr eigenes smart plastics Paket zusammenstellen?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Richard Habering
Richard Habering

Leiter Geschäftsbereich

+49 2203 9649 9806E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung