Change Language :

Anwählen, anklicken, ansteuern...
Verfahrwege, Positionen, Geschwindigkeiten, Laufzeiten – einfach definiert mit der neuen webbasierten Steuerung für drylin® E Linearsysteme von igus®.
Alle relevanten Dokumente - Flyer und technische Daten, aktuellste Firmware, Bedienungsanleitung, CANopen Electronic Data Sheet, 2- und 3-D-Zeichnungen - finden Sie im Shop bei dem jeweiligen Produkt unter Downloads.
Über die intuitiv bedienbare Browser-Oberfläche können Sie ohne Vorkenntnisse in wenigen Minuten den Verfahrmodus, Positionen, Beschleunigungen, Geschwindigkeit und Pausenzeiten Ihrer Linearachse einstellen.
Testen Sie hier die Benutzeroberfläche des Motor Controllers anhand einer simulierten Linearachse. Genauso wie in dieser Simulation wird bei Verwendung der realen Steuerung Ihre Eingabe direkt übertragen. Ein separates Übertragen entfällt.
So einfach geht's: Unter Fahrprofile können Sie bis zu acht Zeilen konfigurieren und die Steuerung mit einem Klick auf die Linearachse übertragen. Setzen Sie im Feld Modus mit HOM den Nullpunkt oder mit ABS die absolute Position für die Bewegung auf der Linearachse fest. Das Ziel wählen Sie durch Eingabe der Position auf der Achse oder durch Verwendung der Teach-Funktion. Geben Sie Werte für Beschleunigung, Geschwindigkeit und Verzögerung und sofern erforderlich eine Pausenzeit ein. Unter Folgesatz legen Sie die Nummer des nächsten Fahrprofils fest.

Unser Experte René Erdmann klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die dryve Motorsteuerungen. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!
12 - 24 VDC
12 – 48 VDC
2 Phasen Schrittmotor bipolar (ST), Gleichstrommotor (DC), elektronisch kommutierter Motor (EC)
7 A
ST: 10 A, DC: 14 A, EC: 21 A max. 2 sec bewegungshäufigkeitsabhängig
max. 340 W dauerhaft
max. 200 mA pro Ausgang
24 VDC / 1 A
Hall-Sensor (2 oder 3 Pol), Encoder (Line Driver RS422 oder Single Ended)
analog Feedback über analog Eingänge
10 digitale Eingänge, Funktion vorgegeben, Auswahl NPN oder PNP, eingebaute Pull-Down (PNP) und Pull-Up (NPN) Widerstände, kurzschlussfest, galvanisch getrennt, 5 – 24 VDC (extern)
5 digitale Ausgänge, Funktion vorgegeben, PNP, eingebaute Pull-Down-Widerstände, kurzschlussfest, galvanisch getrennt, 5 - 24 VDC (extern)
2 analoge Eingänge, ±10 VDC Signal (12 bit), 0-10 VDC Signal (11 bit), 10 VDC Spannungsversorgung
CANopen (DS 402), Modbus TCP als Gateway (CiA 309), Ethernet, Bitcodierung, Takt/Richtung
Open-Loop mit/ohne Positionsüberwachung, Closed-Loop
Binär: 32 Verfahrpositionen Tipp Teach: 8 Verfahrpositionen in Kombination mit externen Tippbetrieb
Takt/Richtung: Ext. Sollwertvorgabe
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
-20°C bis +45°C
≤ 90%, nicht kondensierend
100°C
-40°C bis +60°C
IP 30
Leistungsteil-Temperaturüberwachung, Stromüberwachung,Unter- Überspannungsschutz, Schleppfehlererkennung, Drehgeberkontrolle
Schraubmontage, Hutschienenmontage
124 x 31 x 139