Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

igus® motion plastics® für die Elektronikfertigung

Reinraumtauglich ... platzsparend ... leise

Seit fast 20 Jahren zählt igus® zu den Vorreitern bei Energiezuführungen in Reinräumen. igus® bietet ein breites IPA-geprüftes Sortiment an e-ketten®, chainflex®-Leitungen und drylin® Linearlager an, dass die Bewegung und die Energiezufuhr in Reinräumen maschinenspezifisch und in leichter Montage ermöglicht. Da sich die Qualitätsanforderungen im Bereich der Reinraumtechnik sowohl von Seiten der Kunden wie von Seiten der Prüfnormen stetig erhöhen, arbeitet igus® kontinuierlich an der Verbesserung der Produkte.

Da zudem igus® dry-tech®-Produkte vollkommen ohne Schmierung auskommen, eignen sie sich "ab Werk" ideal für Anwendungen, wo höchste Sauberkeit an erster Stelle steht.


Neu: CAT7-Leitung chainflex®

... getestet & ab Lager

Neu: Wellenschlauch e-skin®

... Superleichte Energieführung ... e-skin®
CAT7-Leitungen  

Mechanisch zuverlässige Haltbarkeit für lange Wege, in der Werkzeugmaschine, am Roboter oder für Zugbeanspruchung. Erfolgreich getestet mit klarer Garantieaussage. Bis zu 10 GB/s / 600 MHz mit 40 Mio. Hüben getestet und 36 Monaten garantierter Lebensdauer.


Wellenschlauch e-skin  

Das e-skin® ist ein aus Ober- und Unterschale bestehender Schlauch, der zusammengesteckt vollständig geschlossen ist. Durch den einfachen und wiederverschließbaren Öffnungsmechanismus ist eine unkomplizierte Wartung und Inspektion der eingesetzten Leitungen möglich. Geschwindigkeiten von 20 m/s und Beschleunigungen von 200 m/s2

drylin® E Portale, Konfektioniert ab Lager

... Fläche, Linie, Raum ...

drylin® Gewindetechnik

... schmierfrei ... effiizient ... in 5 Materialien
drylin® E Portale  

Portale sind eine Kombination von mehreren Linierachsen um eine mehrdimensionale Bewegung zu realiseren. Für unterschiedlichste Aufgabenstellungen bietet igus® Portale als Flächen-, Linien-, und Raumportal an. igus® Portale beinhalten vorkonfigurierte drylin® Linearmodule/achsen mit NEMA Schrittmotoren sowie alle für den Eigenaufbau notwendigen Bauteile.

drylin® Gewindetechnik  

Gewindetriebe sind Maschinenelemente, die eine drehende Bewegung in eine translatorische Bewegung umwandeln. drylin®-Gewindetriebe basieren immer auf selbstschmierenden Kunststoffmuttern und ermöglichen somit einen lebenslangen Betrieb ohne externe Schmierung. Die Spindel (Trapezgewinde oder Steilgewinde) bleibt im Betrieb trocken und bietet somit viele technische Vorteile.

Produkte für die Elektronikfertigung


e-ketten® und chainflex®-Leitungen

... getestet & hält

System E6.1 - reiraumtauglich

System E6.1– laufruhige und reinraumtaugliche e-ketten® in neuen Größen

System E6.1 - reiraumtauglich    

... 36 Monate Garantie ... für chainflex®

Mit der einmaligen igus®-Garantie für ALLE chainflex®-Leitungen geben wir planbare Sicherheit für volle 36 Monate bzw. bis zu 10 Mio. Doppelhübe

... 36 Monate Garantie ... für chainflex®    

... chainflex® getestet, getestet, getestet ...

chainflex® sind die speziellen Leitungen für e-kettensysteme® - getestet, getestet, getestet und getestet.

... chainflex® getestet, getestet, getestet ...    

... 40 % leichter ...

Energie-Effizienz durch geringere Antriebskräfte und Nutzung leichterer e-ketten® Leiterseil aus speziellem CCA-Material Für höchste Beanspruchung

... 40 % leichter ...    

... Servo-Hybrid ...

PVC und PUR-Außenmantel Für Beckhoff mit Sick-Geber oder SEW Für mittlere Beanspruchung

... Servo-Hybrid ...    

... CAT7-Ethernet für alle Bewegungen ...

Busleitungen im Ethernet-Bereich werden immer wichtiger.

... CAT7-Ethernet für alle Bewegungen ...    

... chainflex® M ... CAN Bus + Profinet ...

Für flexible Beanspruchung Ohne Ölbeeinflussung Vorzugsweise Indooranwendungen

... chainflex® M ... CAN Bus + Profinet ...    

... Mess-System für 24 Antriebshersteller ...

Für mittlere Beanspruchung Leichte Ölbeeinflussung Flammwidrig

... Mess-System für 24 Antriebshersteller ...    

EtherCAT Mitglied ...

...bezüglich Echtzeit-Performance, niedrigen Kosten, flexibler Topologie und einfacher Handhabung ...

EtherCAT Mitglied ...    

drylin® Gewindetechnik

... schmierfrei ... effiizient ... in 5 Materialien

Vollsortiment Materialien für dryspin/Trapez

drylin® Gewindemuttern in 5 Materialien

Vollsortiment Materialien für dryspin/Trapez    

sehr leicht und effizient ... Aluminium

Die Kombination effiziente dryspin® Gewinde und beschichtetes Aluminium überzeugt durch geringes Gewicht sowie durch eine optimierte Gleitlagerpaarung mit schmierfreien dryspin® Gewindemuttern aus dem Vollsortiment.

sehr leicht und effizient ... Aluminium    

... bis 100 mm Vorschub ...

Effizienz, Langlebigkeit und Laufruhe kennzeichnet die dryspin® Steilgewinde-Technologie.

... bis 100 mm Vorschub ...    

dryspin® Spindeln... neue Größen ...

6 neue Größen für dryspin®

dryspin® Spindeln... neue Größen ...    

drylin® Antriebstechnik

... schmier- und wartungsfrei ... manuell und elektrisch ...

... miniatur ... heben ... schwenken

Die neue drylin® Hub-/Schwenk-Einheit basiert auf einem Zahnstangenantrieb mit beschichtetem Aluminium- 4-Kant-Profil

... miniatur ... heben ... schwenken    

schnell lieferbar ... in 24 Stunden ...

igus® liefert ab diesem Herbst einbaufertige, vorkonfigurierte Linearmodule (Antrieb: Spindel oder Zahnriemen) ab Lager innerhalb von 24 Stunden.

schnell lieferbar ... in 24 Stunden ...    

ZLW-eco

Neue Zahnriemenachse Serie.

ZLW-eco    

Low-Cost Automation mit Motor

ZLW-0630-eco - drylin® Linearachsen der Low-Cost Automation Baureihe

Low-Cost Automation mit Motor    

... leicht & günstig ... Motor inkl.

Ein modularer Aufbau für einfache Verstellungen zum kostengünstigen Preis. Diese Kernbotschaften charakterisieren die drylin®-Linearachsen der Lowcost Automation Baureihe.

... leicht & günstig ... Motor inkl.    

... Direktantrieb ...

Der SHTC ist die kompakte Bauform der kleinsten SHT-Baureihe.

... Direktantrieb ...    

Weitere Produkte für die Elektronikfertigung

igus® testet jedes seiner Produkte in aufwendigen und sorgfältigen Testverfahren im eigenen Labor. Erst was den Standards unseres Labors genügt, wird den darauf basierenden Fraunhofer IPA-Prüfungen unterzogen. Den Beweis liefern Gutachten des IPA, Fraunhofer Institut, mit dem zahlreichen igus®-Produkten die bestmögliche Klassifizierung ISO Klasse 1 bescheinigt wird:



Fraunhofer  
e-ketten®  
System E6.1

Nach 10 erfolgreichen Jahren als Reinraum- und „Flüster“-Kette steht die neue Generation in den Startlöchern. Neben den bewährten Nutzen der E6 bietet die neue Generation "System E6.1" weitere Vorteile, welche die Handhabung erheblich vereinfachen.

E3  
System E3

Dreiteilige e-kette® mit vielen neuen Ideen - das igus® System E3 kombiniert kleine Teilung, ruhigen Lauf, geringe Lautstärke, Stabilität, einfache Montage und Wirtschaftlichkeit.



e-ketten ESD und ATEX  
ESD & ATEX - e-ketten®

e-ketten® mit Vermeidung statischer Aufladungen im Bereich der Herstellungsprozesse von elektronischen Bauteilen oder Baugruppen (ESD) und Vermeidung von zündfähigen statischen Aufladungen in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX).


placeholder  
Reinraumtaugliche Leitungen

Hochflexibel, mit 36 Monaten bzw. 10 Mio. Doppelhüben Garantie für hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sowie anspruchsvollere Umgebungsbedingungen. Mit Normen und Richtlinien wie NFPA 79, UL, CSA, VDE, Inter- und Profibus.

drylin  
Reinraumtaugliche Linearsysteme

Alle drylin® Lineargleitführungen sind für den Trockenlauf konzipiert und auch in diesem Zustand getestet worden. Es wurden keine Öle oder Fette als zusätzliche Schmiermittel verwendet.


iglidur F2  
iglidur® F2 ESD-tauglich

iglidur® F2 hilft, elektrostatische Aufladung zu vermeiden. Gute Medien- und Temperaturbeständigkeit, Einsetzbarkeit auch in feuchter Umgebung aufgrund geringer Feuchtigkeitsaufnahme sowie gute universelle Verschleißwerte ergeben ein breites Einsatzspektrum.

Anwendungsbeispiele für die Elektronikfertigung

Energieketten für die Mikromontage

Extreme Anforderungen an Verfügbarkeit und Langlebigkeit

Energieketten für die Mikromontage    

Positioniersysteme in der Elektronikfertigung

Vibrationsarm, leise und abriebarm

Positioniersysteme in der Elektronikfertigung    

Reinraumtechnik

Auch im Dauertest wurde kein Verschleiß an der igus® Energieführung festgestellt. Bei einem Verfahrweg von etwa 290 mm werden Zyklenzahlen von 50-60 Zyklen in der Stunde, meist im Dreischichtbetrieb erreicht.

Reinraumtechnik    

Vibrationsreduzierung

Der spezielle Aufbau der Kettenglieder und der kleinen Teilung sind der Grund für einen extrem leisen und vibrationsarmen Lauf der Kette.

Vibrationsreduzierung    

Wafer-Handling

Eine igus® e-kette® der E6-Familie beschleunigt die Arbeitsabläufe bei dieser Anwendung zum Wafer-Handling in der Chip- Produktion.

Wafer-Handling    

Leitungen im „High speed“- Einsatz

Bewegliche Leitungen im „High speed“- Einsatz - igus-Energiekettensysteme in den Anlagen von Hekuma

Leitungen im „High speed“- Einsatz    

Bestückungsautomat

Leitungen für 400 Mio. Hübe in ultraschnellen Pick- and Place-Bewegungen.

Bestückungsautomat    

Leiterplattenbestücker

Jährlich 17 Mio. Zyklen – chainflex® Leitungen für Leiterplattenbestücker.

Leiterplattenbestücker    

Getestet und Klassifiziert

Testergebnisse

Testergebnis_ec_clearoom  

Das Fraunhofer Institut IPA hat diverse igus® Energiekettenserien nach DIN EN ISO 14644-1 getestet. So können nunmehr für fast alle gängigen e-ketten® von igus® präzise Aussagen zu deren Einsatzmöglichkeiten im Reinraum getroffen werden.




ISO Klasse 1

ISO Klasse 1  

Für alle in Reinräumen eingesetzten Produkte gilt eine gemeinsame Forderung: Beim Betrieb sollen möglichst wenig Partikel an die Umgebung abgegeben werden. Dies gilt natürlich besonders für bewegliche Maschinenelemente. Möglichst wenig Partikel zu generieren, setzt hohe Abriebfestigkeit voraus - und ist damit auch ein Indikator für lange Lebensdauer.

igus® Testlabor

Testlabor  

Seit über 20 betreibt igus® Jahren ein umfangreiches Testlabor, wo derzeit parallel über 700 Versuche im mit 2.750 m2 größten Testlabor für flexible Leitungen laufen.






Weitere Informationen

Informationen zu ESD

igus®-Werkstoff für ESD-Anwendungen (elektrostatische Entladung)

Informationen zu ESD    

Prozesskosten online senken

Prozesskosten senken online mit Online-Werkzeugen und vielen weiteren nützlichen Services für alle Produktbereiche.

Prozesskosten online senken    

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.