Reinraum-Mitarbeiter bedient eine Maschine in der Produktion.

Energieketten für Reinraumanwendungen

Über 9.000 Energiekettenserien für Reinraumanwendungen ISO Class-1 bis -5 zertifiziert1)

  • Class 1 nach EN ISO 14644-1
  • Abriebfest
  • Modularität/Baukastenprinzip
  • Schneller Austausch der Befüllung, zu öffnen
  • Ab Lager lieferbar
  • Einfache Wartung
  • Keine Mindestabnahmemenge
  • Platzsparend
  • 4 Jahre Garantie
  • Ressourcenschonend
  • Mit vorausschauender Wartung von smart plastics
Fraunhofer IPA TESTED DEVICE-Siegel auf einem weißen Wellrohr von igus e-skin.

Wellrohr e-skin

  • Einbauraum: ab 150 mm
  • Freitragende Länge ab 1,3 m
  • Reinraum ISO Class 1
  • Laufgeräusch bis 33 db(A)
Fraunhofer IPA geprüftes Kettensystem mit mehreren Führungselementen.

Energiekettensystem Serie T3

  • Innenhöhe hi: 29 mm
  • Innenbreite Bi: 30 - 120 mm
  • Biegeradien R: 38 mm
  • Teilung: 15 mm
E3.10-Balkenketten-Modul mit mehreren verbundenen Gliedern.

Energiekettensystem Serie E3

  • Innenhöhe hi: 10 - 22 mm
  • Innenbreite Bi: 20 - 60 mm
  • Biegeradien R: 32 - 75 mm
  • Teilung: 16,7 mm
igus e-chain e6.1 mit Fraunhofer IPA Tested Device-Zeichen.

Energiekettensystem Serie E6.1

  • Innenhöhe hi: 29 - 80 mm
  • Innenbreite Bi: 30 - 140 mm
  • Biegeradien R: 55 - 150 mm
  • Teilung: 22 mm
igus energy chain mit mehreren beweglichen Gliedern in einer Maschinenanlage.

Energiekettensystem Serie E6

  • Innenhöhe hi: 29 - 80 mm
  • Innenbreiten Bi: 30 - 120 mm
  • Biegeradien R: 55 - 150 mm
  • Teilung: 22 mm
igus e-kettensystem zeigt eine Schleppkette mit kabelloser Datenübertragung und Sensor.

i.Cee EC.S

  • zustandsbasierte Echtzeit-Informationen
  • Verlängerung der maximalen Lebensdauer
  • Vermeidung von Anlagenstillständen
  • Erhöhung der Gesamtanlageneffektivität (OEE)
Ergebnis nach DIN EN ISO 14644-1SerieReport Nr.Geschwindigkeit [m/s]
ISO Klasse 1SKF12O/SKF12C e-skin single pod system IG 2102-1212 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Klasse 1 e-skin flat 3 layers IG 2107-1242 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Klasse 1 SKS28.068.02.1 e-skin soft + cable IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Klasse 1 SKY28.068.02.1 e-skin hybrid IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Klasse 1 SK28.068.0500.02.1 IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Klasse 1 E61.29.050.075.0 IG 1303-640 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Klasse 3 E6.29.050.055.0 IG 0308-295 1,0 / 2,0
ISO Klasse 1 E3.15.040.075.0 IG 0704-400 0,5
ISO Klasse 2 1500.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Klasse 5 T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5
ISO Klasse 2 E14.3.038.0 IG 0308-295 1,0
ISO Klasse 3 2500.05.055.0 IG 0308-295 2,0
ISO Klasse 3 E6.29.060.150.0 IG 0704-400 0,5
ISO Klasse 5 E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Klasse 3 280.10.100 IG 0308-295 1,0
Fraunhofer IPA Tested Device für igus Energieketten- und Kabelsysteme.

igus Reinraum-Produkte im Vergleich

flache Kabelführung e-skin flatWellrohr e-skinEnergiekette C6Energiekette E6/E6.1Marktübliche Flachbandkabel
Class 1 nach EN ISO 14644-1 ✔ ✔Kontinuierliche Reinraum-Tests im IPA-zertifizierten igus Reinraum-Labor✔✔
Modularität/Baukastenprinzip ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Komponenten einzeln austauschbar ✔ ✔ ✔ ✔ X
Schneller Austausch der Befüllung, zu öffnen ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ X
Schnelle Lieferung ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Einfache Wartung ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⭘⭘⭘⭘
Ab Lager lieferbar ✔✔✔✔X
Individuell zu verkürzen ✔✔✔✔X
Individuell zu verbreitern ✔X✔✔X
Hohe Produktivitätsrate ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Keine Mindestabnahmemengen ✔✔✔✔X
Preisgünstig ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Freitragende Eignung ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Für hohe Dynamik ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Platzsparend ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⭘⭘⭘
Zusatzlast ⬤⬤⭘⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Bis zu 4 Jahren Garantie ✔ ✔ ✔ ✔ X
Ressourcenschonend ✔ ✔ ✔ ✔ X
Alles aus einer Hand (Kette, Kabel, Stecker)✔✔✔✔✔
Produkte auch einzeln erhältlich ✔✔✔✔X
Geräusch- und vibrationsarm ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘
Online Lebensdauerberechnung XXX✔X
Online Innenaufteilungskonfigurator in Vorbreitung ✔ X✔ ✔
Geeignet für Branchen Elektrofertigung, 3C-Industrien, Bonding, Dispenser, Halbleiterindustrie, FPD Produktion, Medizintechnik, Mikroelektronik, AOIElektrofertigung, 3C-Industrien, Dispenser, Glass Cutting, Halbleiterindustrie, FPD Produktion, Mikroelektronik, AOIElektrofertigung, Halbleiterindustrie, FPD Produktion, Mikroelektronik, Panel-Roboter, VerpackungElektrofertigung, Halbleiterindustrie, FPD Produktion, Mikroelektronik, Panel-Roboter, Verpackung, Plotter, MedizintechnikElektrofertigung, 3C-Industrien, Mikroelektronik, Halbleiterindustrie, FPD Produktion
Testlabor mit einer Energiekette in einer Industrieanlage.

Zertifizierungen und Prüfsiegel

Reinraum-Katalog

  1. Einzelne Serien verschiedenster igus e-ketten aus den Familien e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 und easy chain sind nach DIN EN ISO 14644-1 ISO Klasse 1 bis ISO Klasse 5 vom IPA Fraunhofer Institut zertifiziert worden (Report IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 und IG 1907-1125). Dies entspricht über 9.000 Artikeln aus dem e-ketten Programm gleicher Bauart/-prinzip.
  2. Einzelne Größen aus dem drylin® Programm „T“, „N“ und „W“ sind nach DIN EN ISO 14644-1 ISO Klasse 3 bis ISO Klasse 6 vom IPA Fraunhofer Institut zertifiziert worden (Report IG308-295). Dies entspricht 197 Artikeln aus dem drylin®-Programm gleicher Bauart/-prinzip.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Allgemeiner Kundenservice