Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Langlebige Energieführungen

Energieführungen kommen in verschiedensten Formen in der Industrie vor. Ob an Maschinenbauteilen oder ganzen Krananlagen, überall wo Energie von einem Ort zum anderen bewegt werden muss sind Energieführungen nötig. Die Varianten der Energieführungen sind vielfältig und an die jeweiligen Anforderungen angepasst. So kann eine komplett geschlossene Energieführung vor aufgewirbelten Spänen schützen oder eine leicht zu öffnende Energieführung ein schnelles austauschen von enthaltenen Leitungen ermöglichen. Neben solchen als Energieketten bezeichneten Lösungen gibt es aber auch weitere Lösungen für Energieführungen. Die Firma igus hat sich jedoch auf die möglichst effiziente Führung von Energie fokussiert und hat im Produktprogramm vielfältige Lösungen für Energieführungen. Der Hauptaspekt bei Energieführungen von igus sind die Verwendung von Kunststofflösungen, die auf Abrieb und benötigten Kräfte hin optimiert sind, und sich ebenso als sehr geräuscharme Energieführungen darstellen.

Funktionen einer Energieführung  
Musterbestellung einer igus® Energieführung  

Kostenloses Muster für Energieführungen bestellen!

Sie sind auf der Suche nach einer Energieführung für Ihre Anwendung, sind sich jedoch unsicher ob und welches Energieführungssystem Sie benötigen?

Um die passende Energieführung zu finden, benötigen wir eine umfassende Beschreibung der Problemsituation oder der jeweiligen Anwendung. Wir senden Ihnen das passende Muster zu, nachdem wir Ihre Anfrage bearbeitet haben.


Jetzt kostenloses Muster anfragen!

e-ketten Neuheiten

Tech up, Cost down. It's our job.

autoglide 5

autoglide 5 ist die Alternative zur Stromschiene. Sie überträgt Energie, Daten, Flüssigkeiten und Luft in einem System sicher und nahezu wartungsfrei und dies zu einem kostengünstigen Preis.

▲Technik verbessern:Spart of zwei oder mehrere andere Systeme zur Übertragung von Daten. 4 m/s Geschwindigkeit und 80 m Verfahrweg.
▼Kosten senken: 88 % kürzere Montagezeit im Vergleich zu Aluminiumrinnen.
 

CRM Drehmodul

Das neue CRM Drehmodul ist leichter und kompakter als zum Beispiel statische Führungsrinnen. Es ermöglicht Drehwinkel bis zu 6480° auf minimalem Bauraum.

▲Technik verbessern:Kein Schleifring. Kleiner Bauraum, sehr flach.
▼Kosten senken: Kostengünstig im Reperaturfall.
 

Zugentlastung CFQ und CFPQ

Mit beiden neuen Zugentlastungen CFQ und CFPQ kann die Montagezeit bis zu 50 % eingespart werden.

▲Technik verbessern:Einfach zu befüllbar. Intuitives Design. Flexibler Baukasten.
▼Kosten senken: 50 % geringere Montagezeit als herkömmliche
chainfix Bügelschellen.
 

e-skin flat single pods

Die frei befüllbare, partikelfreie Leitungsführung e-skin flat single pods besteht aus einzelnen miteinander verbindbaren Leitungskammern. Eine oder mehrere Leitungen können in diese Kammern eingelegt werden.

▲Technik verbessern:Besonders kompakter Aufbau. 9 dB(A) leiser als marktübliche "Clean Cable".
▼Kosten senken: Schnelle Befüllung. 20 % günstiger als marktübliche "Clean Cable".
 

Modulares Energiekettensystem e-loop

Der e-loop ist als Alternative zum Service Loop. Ideal geeignet für 3 dimensionale Anwendungen in Tiefbohranlagen, Offshore, Baumaschinen, Windrädern und Shore-Power.

▲Technik verbessern:Modulares System, einfach zu öffnen. Keine verlierbaren Teile durch optionale Schraubensicherungen.
▼Kosten senken: Einfache Wartung. Anschlusselemente zur einfachen und schnellen Montage.
 

Panel-Zuführung e-spool flex 2.0

Die e-spool flex 2.0 ist die igus Variante einer Kabeltrommel ohne Schleifring. Leitungsdurchmesser von 5 mm  bis zu 15 mm können verwendet werden.

▲Technik verbessern:Unterbrechungsfrei (kein Schleifring) auch für Strom, Daten, Flüssigkeiten und Luft. Platzsparend.
▼Kosten senken: Einfacher Austausch der verwendeten Leitung, dadurch anpassbar. Kostengünstig im Reparaturfall.
 

Weitere e-ketten Neuheiten

Entdecken Sie weitere e-ketten Neuheiten, die Technik in Ihrer Anwendung verbessern, Kosten senken sowie Beweise und Informationen zur Nachhaltigkeit.

Energieketten Shop

Energieketten Shop  

Große Produktauswahl an Energieketten. Verschiedenste Arten von Bewegung möglich

Energieketten für jede Anwendung

Energieketten für jede Anwendung  

Energieketten und -Systeme kommen in vielen Anwendungen weltweit zuverlässig zum Einsatz.

Energieketten Anwendungsbeispiele

Energieketten für jede Anwendung  

Energieketten und -Systeme in Praxis realisiert.

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren

chainflex® Leitungen  
chainflex Leitungen

Breitgefächtertes Sortiment an Leitungsarten. chainflex Leitungen kommen in diversen Anwendungen zum Einsatz.

Konfektionierte Energiekettensysteme  
Konfektionierte Energiekettensysteme

Alle Komponenten aus einer Hand. Mit Garantie.