Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Rillenkugellager xiros®

Aufbau und Materialien der Rillenkugellager

Die einreihigen Rillenkugellager sind Polymerkugellager nach DIN 625. Die schmierfreien und wartungsfreien Radialrillenkugellager bestehen aus vier Komponenten. Die beiden Laufringe - innen und außen - werden in verschiedenen Kunststoffen angeboten, um den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden. Auch der Käfig des Rillenkugellagers muss den jeweiligen Umgebungsbedingungen angepasst werden. Die Rillenkugellger sind optional mit Edelstahl-, Glas- oder Polymerkugeln ausgestattet.

 

Rillenkugellager xirodur B180  
Vielfältig & günstig - B180

  • Edelstahl- oder Glaskugeln
  • Auch mit PA oder PE-Käfig
  • Temperaturen von -40 °C bis +80 °C


Rillenkugellager xirodur® B180 kaufen

Rillenkugellager xirodur S180  
Kostengünstig & schmutzresistent mit S180

  • PA-Käfig
  • Edelstahl- oder Glaskugeln
  • Für Temperaturen von -40 °C bis +80 °C


Rillenkugellager xirodur® S180 kaufen

Chemikalienbeständiges Rillenkugellager xiros®  
Chemikalienbeständig & kostengünstig mit C160

  • PP-Käfig
  • Edelstahl- oder Glaskugeln
  • Temperaturen von 0 °C bis +60 °C


Rillenkugellager C160 kaufen

Hitzebeständiges Kugellager xiros®  
Für Hitze und Chemie mit A500

  • Edelstahl- oder Glaskugeln
  • Temperaturen mit PEEK-Käfig von -100 °C bis +150 °C
  • Temperaturen mit PA-Käfig -40 °C bis +120 °C


Rillenkugellager xirodur® A500 kaufen

Rillenkugellager xiros® für hohe Geschwindigkeiten  
Hohe Geschwindigkeiten mit D180

  • Grenzdrehzahl bis 5500 min-1 je nach Baugröße
  • Edelstahlkugeln
  • PA-Käfig


Rillenkugellager xirodur® D180 kaufen

Rillenkugellager mit Nut xiros  
Antistatisch mit xirodur® F180

  • PA- oder PE-Käfig
  • Edelstahlkugeln
  • Temperaturen von -40 °C bis +80 °C


Rillenkugellager xirodur® F180 kaufen

In wenigen Schritten zum richtigen Rillenkugellager

Mit dem xiros® Online-Tool

Mit nur wenigen Angaben zu Ihrer Anwendung im xiros Kugellager Tool erhalten Sie eine Übersicht aller geeigneter xiros Kugellager. Darüber hinaus erfahren Sie die voraussichtlich zu erwartende Lebendauer des Kugellagers auf Grundlage Ihrer Anwendungsdaten. 


Jetzt das richtige Rillenkugellager finden

Lebensdauerrechner für xiros® Kugellager  

FDA-konformes & detektierbares Rillenkugellager

Auch für Lebensmittelbereich mit M180

Mit detektierbaren Rillenkugellagern aus xirodur® M180 ist der Einsatz im Kontaktbereich mit Lebensmittel möglich. Das Material ist besonders schmutzresistent und für Temperaturbereiche von -40 °C bis +80 °C geeignet.


Rillenkugellager xirodur® M180 kaufen

Rillenkugellager FDA-konform für Lebensmittelindustrie  

Rillenkugellager mit Flansch

Einseitiger oder beidseitiger Flansch

  • Verschiedene Baugrößen
  • Materialien: B180, S180, F180
  • Edelstahl- oder Glaskugeln
  • Passend für xiros Förderrollen


Rillenkugellager mit Flansch kaufen

Rillenkugellager mit Flansch xiros®  

Rillenkugellager mit balligem Durchmesser

Ringe aus xirodur® B180

  • Einsatz bei schiefen, gebogenen oder verdrehten Laufbahnen
  • Verhindert Kantenspannung
  • PA-Käfig
  • Edelstahl- oder Glaskugeln


Rillenkugellager ballig kaufen

Rillenkugellager mit balligem Außendurchmesser xiros®  

Mehr Informationen zu xiros Kugellagern

xiros Testlabor  
Getestet!

Im größten Testlabor der Branche werden die xiros Kugellager auf Herz und Nieren geprüft.

xiros Katalog kostenlos herunterladen  
xiros Katalog

Der xiros Kugellager-Katalog direkt zum Download online!

Ihr Kugellager: als Standardteil oder Sonderbauform

xiros Onlineshop  
xiros Onlineshop

Verschiedenste Bauformen finden Sie in unserem xiros Onlineshop.


Zum Onlineshop

xiros Sonderbauformen  
xiros Sonderteile

Wir produzieren auch individuelle Sonderbauformen. Sprechen Sie uns an!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.