Nach Auswahl Ihrer Anwendungsparameter gibt der Produktfinder eine Übersicht der Lineartische und der Motoren die geeignet sind. Der Produktfinder berechnet den Einzelpreis der Linearachse sowie die Auslastung der Motoren und die Lebensdauer in Hüben. Sie können mit wenigen Klicks eine komplette Linearachse inkl. Motor, Anschlussleitungen und Anbauteilen zusammenstellen.
Schrittmotoren; BLDC- und DC Gleichstrommotoren; Motor-Getriebe; Motorsteuerung; Zubehör
Adapterkits für Servomotoren
Spacer, Motorflansch und Kupplung jeweils passend für die Lineartisch- und Motorkombination.
End- Referenzschalter passend zu drylin® Linearachsen.
drylin® E elektrische Linearachsen mit Motor
Kleine und leichte Auslegerachse für "Pick & Place" Anwendungen.
drylin® E Antriebseinheit für Portalroboter
drylin® Q - Greifachsen, bewegen Sie Bauteile auf engstem Raum und mit wenig Gewicht.
Portalroboter von igus® für kostengünstige Automatisierungslösungen
drylin® - Hubschwenkeinheit, basierend auf einem Zahnstangenantrieb mit beschichtetem Aluminium-4-Kant-Profil sowie einem Rundtischelement mit integrierter Verzahnung
A = igus®-Schrittmotoren
Kosteneffektiv
Wartungsfrei
4 Baugrößen
15 Varianten
B = Klauenkupplung
C = Motorflansch: Anbindung
für Schrittmotoren
D = Umlenkung mit Kugellagern
E = Zahnriemen, Trapez- oder
Steilgewinde
F = Gleitfolien aus wartungsfreiem
iglidur® J
G = Schmierfreie Linearführung
durch Polymerlager
Motorgröße | Motordaten | mögliche/empfohlene Achsen Zahnriemen |
Spindel |
NEMA17 | Haltemoment Mo[Nm]=0,5 Flanschmaß 42mm |
ZLW-0630 ZLW-1040 |
SAW-0630 SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 |
NEMA23 | Haltemoment Mo[Nm]=2,0 Flanschmaß 56mm |
ZLW-0630 ZLW-1040 ZAW-1040 |
SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
NEMA23XL | Haltemoment Mo[Nm]=3,5 Flanschmaß 60mm |
ZLW-0630 ZLW-1040 ZAW-1040 |
SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
NEMA34 | Haltemoment Mo[Nm]=5,9 Flanschmaß 86mm |
ZLW-1660 | SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |