Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

1

Lager entriegeln

2

Folie rausschieben und austauschen. Noch schneller Lagerwechsel mit praktischer Montagehilfe

Lagerwechsel direkt auf der Schiene

Neue Baugrößen der effizienten drylin® W-Lineargehäuse für längere Laufzeiten und kurze Stillstandzeiten

Schneller Lagerwechsel ohne Demontage des Schlittens. Austauschlager jetzt in neuen Baugrößen 16 und 20 erhältlich. Passend für alle runden drylin® WSchienenprofile. Als Einzelgehäuse oder als Komplettschlitten erhältlich.

drylin® W Exchange  
Vorteile auf einen Blick:

  • Jetzt in drei Baugrößen erhältlich
  • Schneller Lagerwechsel mit praktischer Montagehilfe
  • Hohe Performance durch iglidur® J200 für einen 24/7-Betrieb
  • Sehr leise durch Gleiten auf schmiermittelfreien Hochleistungspolymeren
  • Schlitten für Austauschlager können bei sämtlichen bestehenden baugleichen drylin® W-System nachgerüstet werden

Effiziente drylin® W Lagergehäuse für längere Laufzeiten und kurze Standzeiten

 
 
Abmessungen [mm]
Art.-Nr. Gewicht B C1 C3 A3 K2 K3* H Stat. Tragfähigkeit
[g] Coy [N] Coz+[N] Coz-[N]
 WJ200UMA-01-10-AL 18 26 29 16 6,5 M6 M5 - 1000 1000 200
 WJ200UMA-01-16-AL 44 34,5 36 18 9 M8 M6 - 0 0 0
 WJ200UMA-01-20-AL 91 42,5 45 27 9 M8 M6 - 0 0 0
 WEKA-01-10-J200 - - - - - - - - - - -
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Lieferzeiten  
Lieferzeit

ab 2019

Ähnliche Produkte
Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden