Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® - Trapezgewindemutter - WFRM, JFRM, A180FRM, J350FRM

 
 
Normen und Zertifikate  

Bleifrei - In Anlehnung an (RoHS) 2002/95/EG

Trapezgewindemutter - WFRM

Art.-Nr.:
d1 [mm]:
Abmessungen [mm]
Bestellnr. Iglidur®
Werkstoff
Flächentrag-
anteil [mm²]
d2 d3 d4 d5 b1 b2 Gewinde
d1 x P
max. stat.
F axial [N]
   
 WFRM-4546TR32X6 - - - - - - - - - - 74,47 USD 
 WFRM-6770TR36X6 - - - - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 WFRM-6770TR40X7 - - - - - - - - - - Preis auf Anfrage 
 WFRM-2020TR8X1.5 RH 228 20 36 28 4 20 8 TR08X1.5 1139 20,61 USD 
 WFRM-2525TR10X2 RH 353 25 42 34 5 25 10 TR10X2 1767 21,60 USD 
 WFRM-2525TR10X3 RH 334 25 42 - 5 25 10 TR10X3 1669 23,80 USD 
 WFRM-2835TR12X3 RH 577 28 48 38 6 35 12 TR12X3 2886 24,21 USD 
 WFRM-2835TR14X3 RH 687 28 48 38 6 35 12 TR14X3 3436 30,34 USD 
 WFRM-2835TR14X4 RH 660 28 48 38 6 35 12 TR14X4 3299 30,34 USD 
 WFRM-2835TR16X2 RH 825 28 48 38 6 35 12 TR16X2 4123 30,34 USD 
 WFRM-2835TR16X4 RH 770 28 48 38 6 35 12 TR16X4 3848 30,34 USD 
 WFRM-2835TR18X4 RH 880 28 48 38 6 35 12 TR18X4 4398 28,16 USD 
 WFRM-3244TR20X4 RH 1244 32 55 45 7 44 12 TR20X4 6220 37,19 USD 
 WFRM-3244TR24X5 RH 1486 32 55 45 7 44 12 TR24X5 7430 41,58 USD 
 WFRM-3846TR26X5 RH 1698 38 62 50 7 46 14 TR26X5 6320 53,23 USD 
 WFRM-3846TR28X5 (1) RH 1843 38 62 50 7 46 14 TR28X5 4560 55,22 USD 
 WFRM-4546TR30X6 RH 1951 45 70 58 7 46 16 TR30X6 0 74,47 USD 
 WFRM-3846TR30X6 (1) RH 1951 38 62 50 7 46 14 TR30X6 3576 64,16 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) reduzierte Axiallast aufgrund Mutterngeometrie