Neue Gewindespindel Größen

Erweiterung des Programms der dryspin® Gewindespindeln

Um zwei neue Abmessungen

Höhere Wirkungsgrade und längere Lebensdauer als herkömmliche Gewindespindeln dank der einzigartigen dryspin® Gewindetechnologie. Korrosionsbeständig und 100 % schmier- und wartungsfrei. 

Unsere dryspin® Gewindespindeln sind ab sofort in den zwei neuen Abmessungen verfügbar: 

DS6.35X1 RH
► DS8X8 RH

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik.
 

Im Online-Shop entdecken
Gewindegrößen

Technik verbessern

  • 2 neue dryspin® Gewindespindeln mit Steigung DS6.35x1 RH und DS8x8 RH
  • Geräuscharmer Lauf durch abgerundete Zahngeometrie
  • Bis 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie
  • Hohe Wirkungsgrade

Gewindegrößen

Kosten senken

  • Online-Tool für Spindelkonfiguration 
  • Live-Preisanzeige  
  • Spindelbearbeitung online ohne CAD-Vorkenntnisse 
  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Kostenfreie Online-Tools mit Lebensdauerberechnung
    und Live-Preis

Proof

Proof

  • Lebensdauer der Gewindetriebe online berechenbar
  • Getestet: Bis zu 25 % geringerer Verschleiß im Vergleich zu PET+PTFE (Abmessung 10x3): Zu den Testberichten
  • Korrosionsbeständig durch Material 1.4301 (AISI 304)
  • Online konfigurieren mit Plausibilitätscheck

Recycle

Nachhaltigkeit

  • Schmierfreier Betrieb
  • Einfache Reinigung 
  • Wunschlänge ohne Verschnitt
  • Langlebiger Einsatz durch patentierte Asymmetrie
  • igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten: igus.de/hydroprs


Die neuen Abmessungen der dryspin® Gewindespindeln im Überblick


Weitere wichtige Informationen:


Höhere Wirkungsgerade, längere Lebensdauer

Das kann die dryspin® Technologie

Die dryspin Steilgewinde-Technologie wurde 2013 eigenes von igus entwickelt und bietet im Gegensatz zu herkömmlichen Steilgewinden zahlreiche Vorteile. Aufgrund des flachen Flankenwinkels setzen sie die eingeleitete Kraft effizient in eine translatorische Bewegung um. Mit den auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien bietet dryspin hierdurch bei Steilgewinden eine noch höhere Lebensdauer und Effizienz. Mithilfe der abgerundeten Zahnflankengeometrie wird die Kontaktfläche zwischen Gewindespindel und -mutter reduziert und die Gewindesysteme laufen unter Belastung nahezu geräuscharm und vibrationsfrei.
 
Durch die größeren Abstände zwischen den einzelnen dryspin Gewindegängen erhöht sich der Anteil (Faktor 1,3) des tribologisch optimierten Polymeranteils in den Gewindegängen. Mehr verschleißfestes Material und ein höherer Wirkungsgrad sind entscheidend für eine bis zu Faktor 5 höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Steilgewinden.

Hier mehr erfahren

dryspin® Technologie selber ausprobieren

Mit Hilfe des kostenlosen Gewindemuster

Ein echtes Muster in den Händen zu halten ist wichtig, um einen umfassenden Eindruck zu bekommen. Dafür schicken wir Ihnen gerne ein Muster unserer dryspin Gewindetriebe zu. 

Wir haben alle Eigenschaften und Vorteile der dryspin Gewindetechnik auf dem Muster für Sie zusammgefasst. Überzeugen Sie sich selbst und bei Fragen helfen unsere Experten Ihnen sehr gerne weiter.

Hier kostenloses Gewindemuster anfordern


Online bestellen:

Gewindegrößen
Zum Online-Shop

Kontaktanfrage stellen:

Kontaktanfrage
Zum Anfrageformular

Mehr Informationen erhalten:

USP Bild
Zu den dryspin Informationsseiten