Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Grün, schnell, spart.
Grüne Automation: 57 Prozent weniger Antriebsleistung bei 3 m/s und schneller

Durchbruch in der „grünen“ Fertigungsautomatisierung

Energieketten System P4: Schnelle, leise Energie-, Daten- und Medienzuführungslösung für energieeffiziente Bearbeitungs- und Lagerprozesse. Auf Verfahrwegen von zum Beispiel 40 bis 50 Metern senkt das signifikant die Strom- bzw. Betriebskosten, z.B. in der Automobilproduktion oder in Bearbeitungszentren. Insbesondere die kleinen Größen P4.32 und P4.42 eignen sich für sogenannte „grüne“ Bearbeitungsprozesse und Lagersysteme. Mit der rollenden Energiezuführungslösung haben Anlagen- und Maschinenbauer bereits ab 3 m/s, besonders ab 3,5 m/s große Vorteile bei Ladeportalen für Automatisierungsprozesse in der Fertigung. Im Vergleich zur Gleitreibung fällt die Rollreibung um 75 Prozent geringer aus – was bis zu 57 Prozent weniger Antriebsleistung bedeutet.
Daneben können Be- und Entladeprozesse jetzt noch schneller gemacht werden, ohne den Geräuschpegel zu erhöhen.

Grün, schnell, spart.

Die abriebfeste und leise P4 Profil-Rollen e-kette® mit Selbstführung ermöglicht bei Bearbeitungs- und Lagerungsprozessen 57 Prozent weniger Antriebsleistung bei 3 m/s und schneller. Auf z.B. 40 bis 50 Meter Strecke spart das Stromkosten und ermöglicht höhere Geschwindigkeit und Beschleunigungen, ohne dass sich der Geräuschpegel erhöht.

Weitere Informationen

Service

Lassen Sie sich kostenlos Ihre Anlage von uns auslegen. Damit lässt sich die Energieeffizienz verbessern und so Einsparmöglichkeiten aufdecken.

Technik verbessern und Kosten senken