Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Neuheiten 2020 - 3D-Druck

Schneller 3D-Druck-Service weltweit

Neue SLS Maschinen in den USA und in China

Kürzere Lieferzeiten für 3D gedruckte Bauteile aus iglidur Werkstoffen weltweit. Dank neuer SLS Anlagen in den igus Fabriken in Nord-Amerika und Asien, können Komponenten ortsunabhängig online im 3D-Druck-Service bestellt und in wenigen Tagen an Konstrukeure und Kunden weltweit zugesandt werden. 


 

Schnelle Lieferung vom 3D-Druck-Service weltweit

3D-Druck-Service 2.0

Wandstärkenanalyse und Hinterschneidungsanalyse

Die neuen Funktionen im 3D-Druck-Service Tool ermöglichen es, 3D-Modelle sofort online auf die Machbarkeit hin zu prüfen. Für 3D gedruckte Teile werden die minimale Wandstärke und die Größe hinsichtlich der Druckraum-Kapazität geprüft. Bei print2mold (Spritzgussteile aus additiv gefertigten Formen) weist das Tool bei der Prüfung zusätzlich auf Hinterschneidungen hin. 

Durch Eingabe individueller Umgebungsparameter zeigt der online 3D-Druck-Service das optimal passende iglidur Material an. Gleitschleifen und das schwarze Einfärben von SLS-Teilen können nun ebenfalls online ausgewählt werden. Preise und Lieferzeiten werden direkt angezeigt, sodass das Bauteil sofort bestellt oder angefragt werden kann.

Mehr Informationen über den Funktionsumfang des 3D-Druck-Services

I8-ESD SLS Pulver und im 3D-Druck-Service

Abriebfeste Bauteile jetzt auch elektrostatisch ableitend

Mit iglidur I8-ESD können jetzt elektrostatisch ableitende Bauteile mit erhöhter Steifigkeit und Abriebfestigkeit per Lasersintern gefertigt werden. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen elektrostatische Aufladungen vermieden werden müssen. iglidur I8-ESD ist im 3D-Druck-Service bestellbar, die Bauteile werden in 3 Tagen geliefert. Das iglidur I8-ESD SLS Pulver zur Verarbeitung im eigenen Lasersinter ist im Shop verfügbar. 


 

3D-Druck mit ESD Material

iglidur I190 - abriebfest, hitzeresistent und stabil

Das neue Allrounder-Filament

Das neue Filament vereinigt und verbessert die Eigenschaften von bewährten Tribo-Filamenten: Höhere Festigkeit, einfache Verarbeitug und erhöhte Temperaturstabilität machen das neue Allrounder-Tribo-Filament ideal für die schnelle Fertigung von abriebfesten Bauteilen. I190 ist im Online-Shop und als Material im 3D-Druck-Service verfügbar. 


 

Mehr zu iglidur I190

2K - Multimaterial Druck

3D-Druck aus 2 Komponenten und umspritzter 3D-Druck

Mit dem 2K-Druck werden innerhalb eines Bauteils gleit- und verschleißoptimierte 3D-Druck Materialien mit anderen Materialien oder mit Spritzguss kombiniert. Auf diese Weise können die mechanischen Eigenschaften erhöht werden, ohne auf die hohe Verschleißfestigkeit verzichten zu müssen.


 

Mehr über den 2K-3D-Druck

iglidur A350 Filament

Hochtemperatur Filament für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt

Das abriebfeste Hochtemperatur-Filament iglidur A350 ist lebensmittelkonform nach EU 10/2011 und FDA und damit ideal geeignet für Anwendungen in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie. Temperaturfest bis 180 °C, brandhemmend nach UL94-V0, heißdampfsterilisierbar - und erheblich günstiger als das branchenübliche PEEK Material.

Verfügbar im Shop als Filament für Hochtemperaturdrucker und als individuelle Bauteile im 3D-Druck-Service ab 4 Werktagen.

Mehr über das A350 Filament

Gleitplatten in 60 Sekunden online konfigurieren

Der CAD Konfigurator für Gleitelemente

Mit dem CAD Konfigurator für Gleitelemente können Gleitplatten entsprechend den benötigten Abmessungen mit wenigen Klicks online konfiguriert und sofort im 3D-Druck-Service bestellt werden. Runde und rechteckige Vorlagen mit eingezeichneten Bohrungen können kostenlos bearbeitet oder zur weiteren Bearbeitung mit der eigenen Software runtergeladen werden.  


 

Individuelle Kunststoff-Gleitplatten konfigurieren

CAD Konfigurator für Trapezgewindemuttern

Keine Vorkenntnisse notwendig

Mit dem CAD Konfigurator können individuelle Gewindemuttern in nur wenigen Klicks online konfiguriert und direkt bestellt werden. Die CAD Vorlagen enthalten bereits optimiertes Trapezgewinde, sodass keine zusätzliche Nacharbeit anfällt. 



 

Mehr über 3D-Druck Gewinde

iglidur I150 8kg Rolle

Jetzt auch auf großen Rollen im Shop verfügbar

Das leicht zu verarbeitende Filament I150 ist bis zu 50x abriebfester als reguläre 3D-Druck-Materialien und somit ideal für die Konstruktion von Komponenten, die Gleitgeschwindigkeiten von bis zu 0,2 m/s ausgesetzt sind. Des weiteren ist es auch Lebensmittelkonform nach EU 10/2011.

Die neue 8kg Spule ist perfekt geeignet zum Drucken von großen Bauteilen in Großraumdruckern - sie wurde erfolgreich auf Großraum-3D-Druckern getestet. Zeitersparnis und weniger Abfall durch selteneren Spulentausch. Kein Abbruch des Druckjobs durch plötzlich versiegenden Filamentfluss.

Mehr zu iglidur I150 und der 8kg Rolle im Shop

Haftvermittler für Filamente

Haftvermittler für Tribo-Filamente

Speziell für iglidur Filamente entwickelt

Der igus Haftvermittler bietet sichere Haftung auf verschiedenen Druckplatten und verhindert so Verzug von Bauteilen. Fertige Bauteile lassen sich nach dem Druck leicht und ohne zusätzliche Hilfsmittel ablösen. Lässt sich schnell und leicht auftragen und bei Bedarf einfach entfernen.


 

Mehr über den Haftvermittler für Tribo-Filamente


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.