Additive Fertigungsverfahren bei igus

3D-Druck mit selbstschmierenden Kunststoffen für verschleißfeste Teile

SLS-Drucker

Selektives Lasersintern (SLS)

Der SLS-Druckprozess
  • Festigkeit und guter Schichtverbund
  • Zäh, Bruchdehnung größer 8 %
  • Filigrane Bauteile mit einer Wandstärke von bis zu 0,7 mm realisierbar
  • Druckservice weltweit, igus SLS Anlagen in Deutschland, China und USA

Fused Deposition Modeling (FDM)

Der FDM-Druckprozess
  • Multi-Material-Druck: Im 3D-Druck-Service ist es möglich Teile aus bis zu vier unterschiedlichen Filamenten in einem Druckvorgang herzustellen.
  • 3D-Druck im Großformat: Im Großraum-3D-Drucker von igus können Bauteile mit einer Größe von bis zu 1 Meter additiv gefertigt werden.

Digital Light Processing (DLP)

Der DLP-Druckprozess
  • Hohe Druckauflösung von bis zu 35 µm
  • Isotrope mechanische Eigenschaften (keine Nachteile bei der Festigkeit durch den Schichtaufbau)
  • Saubere und glatte Oberfläche
  • Mögliche Anwendungsbereiche: Zahnräder mit dem Zahnmodul 0,2 und Sonderbauteile, die filigrane Aussparungen, innere Kanäle oder feinste Bohrungen benötigen

Die Fertigungsverfahren in der Praxis

Online-3D-Druck-Service

Der Online-3D-Druck-Service

Mehr zum 3D-Druck-Service
3D-gedruckte Ritzel

3D-Druck Verfahren im Einsatz

Zu den Anwendungsbeispielen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marius Brenner
Marius Brenner

Sales Manager Additive Fertigung

+49 2203 9649-7910E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung