Your color, your controller, your robot

robolink® 4- oder 5-Achs Roboterarm mit und ohne Steuerung: RL-DP

Die neue Generation vom robolink®: Die Steuerung macht den RL-DP sofort einsatzbereit. Mit innenliegenden Leitungen und individueller Farbauswahl setzt igus® nicht nur auf Design. Der Roboter als 4- oder 5-Achs-Variante ist noch präziser, schneller und langlebiger als seine Vorgängermodelle. Durch das Spritzguss-Gehäuse ist der RL-DP zurzeit der Günstigste unter den robolink® Robotern.
 

  • Nutzlast bis zu 30 N
  • Taktzeiten > 6 s
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Als 4 DOF oder 5 DOF (Freiheitsgrad) erhältlich
  • Optimierte Lagerung der Einzelachsen für weniger
    Umkehrspiel
  • Optional mit der igus Robot Control  erhältlich
  • Individuelle Farbauswahl möglich
  • Spezielle Version für Spritzwasser mit IP44 erhältlich

RL- DP

Neu: robolink® RL-DP spritzwassergeschützt

Als 4 DOF oder 5DOF erhältlich


Technik verbessern

  • Spritzwasser Beständigkeit durch für die Schutzklasse IP 44
  • tribologisch optimierte Robotergelenke
  • Verbindungselemente aus Edelstahl
  • Motoren mit Encoder mit der Schutzklasse IP 65
  • Nutzlast bis zu 20 N
  • Taktzeiten > 7 s
  • Reichweite bis zu 790 mm

Jetzt kaufen
Spritzwasser RL-DP


Kosten senken

  • Leichte und kompakte Robotervariante für den Einsatz unter etxremsten Bedingungen
  • Spritzwassergeschützter Roboter direkt im Standard, effizient ab Stückzahl 1

Ich habe Fragen zum neuen RL-DP

Aus der Praxis

Automatisierte Reinigung von Bauteilen


Die Firma Ecoclean liefert effiziente Lösungen für die Bauteilreinigung und Oberflächenbearbeitung.
Um die Bauteile nach Fräsarbeiten von Spänen und Schneidölen zu befreien, setzt das Unternehemen auf den robolink DP für Spritzwasseranwendungen. 


robolink® RL-DP in 4 Versionen verfügbar

4-oder 5-Achs Roboter als Schaltschrank- oder Hutschienen-Version

4 Freiheitsgrade

RL-DP4

  • Preis: ab 3.158,42 EUR 
  • Reichweite: 790 mm
  • Nutzlast: 30 N

Zum Online Shop

5 Freiheitsgrade

RL-DP-5

  • Preis: ab 3.538,00 EUR
  • Reichweite: 790 mm
  • Nutzlast: 30 N

Zum Online Shop

Technik verbessern

Technik verbessern

  • robolink Gelenkarmroboter mit 4 oder 5 Freiheitsgraden (4 DOF/5 DOF)
  • Standardfarbe schwarz, individuelle Farbeauswahl und Logo möglich
  • Nutzlast bis zu 30 N
  • Taktzeiten > 7s

Kosten sparen

Kosten sparen

  • Kostengünstiges robustes Design
  • Schneller Return-On-Investment
  • Einfache Programmierung und Steuerung durch igus Robot Control
  • Adapterscheibe kompatibel für von u.a. Greifern und Vision

Beweise

Beweise

  • Reichweite bis zu 790 mm (5 DOF)
  • Getestet: Bis zu 3.000.000 Zyklen bei 100 Nutzlast von 110 gr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Roboter ohne Schmierung
  • Materialien recyclebar


Steuerung im Schaltschrank oder DIN Rail

Robotersteuerung Schaltschrank
Mehr erfahren zur Steuerung

Software zur Programmierung

Roboterprogrammierung mit igus Robot Control
Mehr erfahren zur Software

Technische Daten

  
 
 
 
 
  4 DOF*5 DOF*  
Typbezeichnung RL-DPRL-DP
Betriebsspannung[VDC]2424
Nennleistung (bei Volllast)[W]120120
Max. Nutzlast (inkl. Greifer)[Kg]33
Gewicht (ohne Netzteil, ext. Display[kg]21,422,4
Reichweite[mm]790790
Präzision (WHD Genauigkeit)[mm]±1±1
*DOF: Freiheitsgrad


Downloads

Arbeitsraum RL-DP-4
Arbeitsraum RL-DP-5
RL-DP 4DOF- Spritzwassergeschützt
RL-DP 5DOF- Spritzwassergeschützt
STEP-Daten RL-DP-4
STEP Daten RL-DP-5