Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Serie P4.80

1

Wartungsarmes Rollen-e-kettensystem® mit tribooptimierten Kunststoff-Rollen

2

Kammartige AUTO-GLIDE-Stege

3

Spezielles Design der Rollen und der Kettenglieder dadurch besonders leise

4

Ober- und Untertrum laufen versetzt übereinander

5

Gleiche Teilung Rollen- /Kettenglieder

6

4 Innenhöhen: 32 mm, 42 mm, 56 mm und 80 mm lieferbar


tech. Zeichnung
tech. Zeichnung
tech. Zeichnung
tech. Zeichnung

A1 = Mitnehmer A2 = Festpunkt B1 = Mitnehmer
B2 = Festpunkt B3 = Führungsrinne mit Gleitschiene B4 = Führungsrinne ohne Gleitschiene
B5 = Gesamtlänge Führungsrinne S = Verfahrweg R = Biegeradius
H = Nominale Einbauhöhe HF = Erforderliche Einbauhöhe HRI = Rinneninnenhöhe
D = Überstand, Radius-Endstellung K = π • R + "Sicherheit" D2 = Überstand bei langen Verfahrwegen, gleitend
K2 = *Zuschlag H2 = *Einbauhöhe ∆CL = Versatz Festpunkt
*bei heruntergesetztem Mitnehmer

Lange Verfahrwege ab 10 m bis max. 600 m
Geschwindigkeit max. rollend / Beschleunigung max. rollend max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s²]
Füllgewicht max. 7,00 [kg/m]
Material - Zulässige Temperatur °C igumid G / -40° bis +120° C
Brennbarkeitsklasse, igumid G VDE 0304 IIC UL94 HB

Lieferprogramm P4.80

Art. Nr. Innenbreite Außenbreite Innenhöhe Außenhöhe Biegeradius Gewicht H D K    
  Bi [mm] Ba [mm] hi [mm] ha [mm] R [mm] [kg/m]          
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.18.150.0 187 256 80 108 150 8,85 420 315 675 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.18.200.0 187 256 80 108 200 8,85 520 365 830 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig P4.80.18.250.0 187 256 80 108 250 8,85 620 415 990 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig P4.80.18.300.0 187 256 80 108 300 8,85 720 465 1145 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig P4.80.18.350.0 187 256 80 108 350 8,85 820 515 1300 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.18.400.0 187 256 80 108 400 8,85 920 565 1460 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.18.450.0 187 256 80 108 450 8,85 1020 610 1615 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.18.500.0 187 256 80 108 500 8,85 1120 665 1775 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.20.150.0 200 276 80 108 150 9,13 420 315 675 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.20.200.0 200 276 80 108 200 9,13 520 365 830 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig P4.80.20.250.0 200 276 80 108 250 9,13 620 415 990 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig P4.80.20.300.0 200 276 80 108 300 9,13 720 465 1145 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig P4.80.20.350.0 200 276 80 108 350 9,13 820 515 1300 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.20.400.0 200 276 80 108 400 9,13 920 565 1460 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.20.450.0 200 276 80 108 450 9,13 1020 610 1615 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.20.500.0 200 276 80 108 500 9,13 1120 665 1775 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.25.150.0 250 326 80 108 150 9,46 420 315 675 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.25.200.0 250 326 80 108 200 9,46 520 365 830 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig P4.80.25.250.0 250 326 80 108 250 9,46 620 415 990 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig P4.80.25.300.0 250 326 80 108 300 9,46 720 465 1145 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig P4.80.25.350.0 250 326 80 108 350 9,46 820 515 1300 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.25.400.0 250 326 80 108 400 9,46 920 565 1460 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.25.450.0 250 326 80 108 450 9,46 1020 610 1615 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.25.500.0 250 326 80 108 500 9,46 1120 665 1775 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.30.150.0 300 376 80 108 150 9,83 420 315 675 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.30.200.0 300 376 80 108 200 9,83 520 365 830 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig P4.80.30.250.0 300 376 80 108 250 9,83 620 415 990 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig P4.80.30.300.0 300 376 80 108 300 9,83 720 465 1145 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig P4.80.30.350.0 300 376 80 108 350 9,83 820 515 1300 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.30.400.0 300 376 80 108 400 9,83 920 565 1460 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.30.450.0 300 376 80 108 450 9,83 1020 610 1615 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.30.500.0 300 376 80 108 500 9,83 1120 665 1775 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.35.150.0 350 426 80 108 150 10,19 420 315 675 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.35.200.0 350 426 80 108 200 10,19 520 365 830 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig P4.80.35.250.0 350 426 80 108 250 10,19 620 415 990 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig P4.80.35.300.0 350 426 80 108 300 10,19 720 465 1145 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig P4.80.35.350.0 350 426 80 108 350 10,19 820 515 1300 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.35.400.0 350 426 80 108 400 10,19 920 565 1460 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.35.450.0 350 426 80 108 450 10,19 1020 610 1615 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.35.500.0 350 426 80 108 500 10,19 1120 665 1775 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.40.150.0 400 476 80 108 150 10,46 420 315 675 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.40.200.0 400 476 80 108 200 10,46 520 365 830 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig P4.80.40.250.0 400 476 80 108 250 10,46 620 415 990 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig P4.80.40.300.0 400 476 80 108 300 10,46 720 465 1145 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig P4.80.40.350.0 400 476 80 108 350 10,46 820 515 1300 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.40.400.0 400 476 80 108 400 10,46 920 565 1460 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.40.450.0 400 476 80 108 450 10,46 1020 610 1615 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage P4.80.40.500.0 400 476 80 108 500 10,46 1120 665 1775 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Serie P4.80 - Innenaufteilung

Standard - für alle Einsatzzwecke

Trennsteg, breiter Fuß für maximale Haltekraft und sicheren Stand in e-ketten®.

Bestellnummer    
in 72 Stunden versandfertig 80.1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 80.1.1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Schnellere Leitungsmontage

Einseitig fester Sitz mit breitem Fuß, gegenüberliegende Seite schmal für leichte Leitungsmontage (leicht klemmend).

Bestellnummer    
in 72 Stunden versandfertig 80.2 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 80.2.1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Für viele dünne Leitungen

Trennsteg mit schmalem Fuß für viele dünne Leitungen nebeneinander. Platzsparend, sicherer Stand - für e-ketten®.

Bestellnummer    
in 72 Stunden versandfertig 80.3 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 80.3.1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Rastet sicher in 5 mm Schritten

Rasttrennsteg für den Rastöffnungssteg mit Skalierung. Lässt sich exakt positionieren.

Bestellnummer    
in 72 Stunden versandfertig 80.5 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 80.5.1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Horizontale Unterteilung

Rastet sicher an beiden Enden im Trennsteg, feste Breitenfixierung möglich. Als Einsteckboden für eine durchgängige Unterteilung oder als Fachboden für eine regalförmige Aufteilung in 5 Ebenen einsetzbar.

Bestellnummer Breite    
in 72 Stunden versandfertig 521.050 50 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 521.065 65 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 521.075 75 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 521.100 100 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 521.125 125 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 521.150 150 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 521.162 162 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 521.175 175 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 521.200 200 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 521.225 225 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 521.250 250 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 521.300 300 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 521.350 350 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage 521.400 400 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 520.050 50 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 520.065 65 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 520.075 75 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 520.100 100 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 520.125 125 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 520.150 150 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 520.162 162 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 520.175 175 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 520.200 200 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 520.225 225 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 520.250 250 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 520.300 300 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 520.375 375 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 520.387 387 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 521.375 375 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 521.387 387 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
in 72 Stunden versandfertig 520.350 350 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage 520.400 400 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Serie P4.80 - Lean Innenaufteilung

Lean Trennsteg 80.12
Lean Trennsteg 80.12

Lean Trennstege

Das neuartige Design erlaubt ein blitzschnelles Einschieben
von Fachböden in mehreren Lagen und verringert damit die
Konfektionierungszeit deutlich. Schnellster Austausch von
einzelnen Leitungen in hoch befüllten e-ketten® möglich.

Bestellnummer    
80.12 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
80.12.1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

P4.80 - Anschlusselemente Kunststoff/Stahl pendelnd

P4 80 A = Festpunkt Kunststoff | B = Mitnehmer Stahl

Für pendelnde Verbindungen

Sichere Anbindung an Ihre Anwendung

Gleicher Satz (2-teilig) für alle e-ketten®-Breiten

Elektrisch leitend

P4 80 A = Festpunkt | B = Mitnehmer
Bestellnummer
Mehr zum gewünschten Artikel:
myCatalog myCatalog

in 72 Stunden versandfertig
in 8 Wochen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage