Zubehör für drylin Linearmodule und Linearachsen

Für manuelle und elektrische Verstellung

Positionsanzeiger

Analoganzeiger aus Kunststoff für das Einstellen und direkte Ablesen der Schlittenposition.

Spindelklemmung

Wellenklemmflansch zum Anbau an den Positionsanzeiger für eine Klemmung der Gewindespindel.

Handrad

Handrad zum Anbau am Ende der Gewindespindel. Verschiedene Griffvarianten möglich.

Adapterplatte

Für Positionsanzeiger und/oder Spindelklemmung.

Winkeltriebe

Die drylin® SHT-WT Winkeltriebe bieten höchste Flexibilität bei der Positionierung.

Winkeltrieb

Winkeltriebe mit beidseitiger Ausgangswelle

Für Portalaufbauten oder Steuerung von mehreren Linearmodulen bieten wir Winkeltriebe mit beidseitigem Wellenausgang für WT-3 und WT-4

Winkelbausatz

drylin® SHT-WS ist der neuer Winkelbausatz für die Spindellineartischreihe SHT.

Flexwelle

Die ideale Ergänzung für drylin® Spindel-Lineartische.

SLW-1040 Spindelunterstützung

Schlaue Lösung für lange Hubwege der SLW-Linearmodule

Bausatz zur Motoranbindung NEMA23

SHT Zubehör für Motoranbindungen

„Verheiraten“ Sie Ihren Motor schnell und einfach mit den wartungsfreien drylin® Lineareinheiten. Spacer, Motorflansch und Kupplung bilden den Bausatz für den unkomplizierten Anbau Ihres NEMA23.

Montagehalter für drylin® ZLW Zahnriemenachsen

Montagehalter für drylin® ZLW Zahnriemenachsen

Für die Befestigung von drylin® ZLW Zahnriemenachsen an Aluminium Konstruktionsprofilen

Spacer - Höhenausgleich für SLW/SHT-Linearmodule

Spacer - Höhenausgleich für SLW/SHT-Linearmodule

Der Spacer ist ein Distanzstück aus Aluminium, das die gewählte drylin® Lineareinheit auf die passende Höhe Ihres NEMA-Schrittmotors bringt.

Adapterkit für Portalaufbau

Adapterkit für Portalaufbau

Einfacher & schneller Mehrachsportalaufbau

Für Spindel- und Zahnriemenachsen

Vorbereitet zur Energiekettenmontage

Platz- und gewichtssparend

Nutensteine zur Befestigung

Nutensteine zur Befestigung

Nutensteine bieten für das drylin® W-Hochprofil variable Befestigungsmöglichkeiten von z.B. Sensoren und Initiatoren.