Leitungsführung bei Staub und Schmutz

Energieketten bewähren sich in abrasiver Umgebung in der Beton- und Kalksandsteinproduktion

Vor dem Hintergrund der boomenden Baustoffindustrie kommen die Produkte der Masa GmbH gerade recht. Bei der Entwicklung und Herstellung der entsprechenden Maschinen und Anlagen sind Komponenten gefragt, die Staub und Schmutz souverän verkraften und zuverlässig arbeiten. Im Falle der Energiezuführung mit unseren Produkten für eine Standzeit von 30 Jahren und länger blicken wir auf eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Experten von Masa zurück.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: E4.1-Energieketten; E4/4-Energieketten; vorkonfektionierte readychain e-ketten
  • Anforderungen: Das Umfeld in der Produktion von Beton und Kalksandstein ist geprägt von großen Mengen Schmutz, Sand und Spritzwasser. Gefordert war daher äußerste Stabilität und Zuverlässigkeit der Leitungsführungen. Auch wichtig waren schnell und einfach zu installierende Systeme mit hoher Anwenderfreundlichkeit.
  • Branche: Maschinenbau
  • Erfolg für den Kunden: Die robusten e-ketten Systeme E4.1 und E4/4 ermöglichen dem Maschinenspezialisten Sicherheit trotz abrasivem Staub und Schmutz. Sie sind darüber hinaus modular aufgebaut und besonders montagefreundlich.
Masa Nassägeanlage mit Energieketten Die Nasssägeanlagen von Masa fertigen Steinblöcke à 500 kg und werden von unseren Energieketten sicher mit Energie, Daten und Wasser versorgt.

Problem

Die Masa GmbH widmet sich mit seiner Entwicklung und Produktion ganz der Betonsteinindustrie. Am Standort Porta Westfalica liegt der Schwerpunkt des Spezialisten auf Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Betonplatten, Porenbeton und Kalksandstein. Zuverlässige Technik, erstklassige Qualität und individuell zugeschnittene Anlagenkonzepte in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Kunden stehen im Zentrum der Geschäftstätigkeit.
Voraussetzung für zuverlässige Maschinen in der Produktion von Beton und Kalksandstein sind robuste und haltbare Komponenten, die auch in einem von Schmutz, Sand und Spritzwasser geprägten Umfeld äußerste Stabilität gewährleisten. Auch für ein neues Projekt - einer Nasssägeanlage zum Herstellen von Kalksandstein in Wunschform - galt dieser Anspruch. Mit der Maschine werden Blöcke à 500 kg gefertigt, und zwar in individuellen Formen, sodass sie auf der Baustelle direkt am richtigen Platz verbaut werden können. Für die zuverlässige Sicherstellung der Wasser-, Energie- und Datenversorgung sollte hier ein auf die rauen Umgebungsbedinungen ausgelegtes Leitungsführungssystem gefunden werden. Zwar absolvieren die Leitungsführungen in der Anwendung nur kurze Verfahrwege und sind daher nicht sehr hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Umso wichtiger war für den Anlagenbauer dafür jedoch eine schnelle Montage und absolute Funktionssicherheit des Führungssystems im laufenden Betrieb.

Lösung

Hier setzt Masa auf e-ketten der Serie E4.1, die die Zuführung von Wasser, Energie und Daten sicherstellen. Die E4.1 bietet Modularität und eine hohe Montagefreundlichkeit. Glatte Innenflächen schonen die Leitungen und sorgen für sehr lange Standzeiten. Auch abrasive Stoffe wie Sand und Staub ändern nichts an der Stabilität der Ketten. Um einen leisen Lauf zu gewährleisten, verfügen die Kettenglieder über Bremsen an den Radienanschlägen. Dank zahlreicher Optionen bei den Breitenmaßen und der Innenaufteilung sowie dank maximaler Verfahrwege von über 200 m sind vielfältige Anwendungen möglich.
Während Masa die Ketten meist in Meterware bestellt, werden für größere Längen meist bereits fertig bestückte Leitungsführungen aus dem readychain Programm gewählt. Das fertige Komplettpaket bietet dem Anwender ein besonderes Maß an Sicherheit und Komfort.
Und auch bei anderen Maschinentypen setzen die Experten auf unsere Systeme. Bei der Herstellung von Steinfertigungsmaschinen für Verbundpflastersteine, Gehwegplatten oder Bordsteine z.B. kommt eine Energieführungskette vom Typ E4/4 beim Formwechsel zum Einsatz und schützt dabei Hydraulikschläuche und Leitungen. Die E4/4 eignet sich speziell für lange Verfahrwege bis zu 1.000 m oder auch für freitagende, auf der Seite liegende Anwendungen. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch hohe Druckkräfte und Steifigkeit aus, wodurch die Widerstandskraft gegen nasse und raue Witterungen ansteigt.
Bei der vertikalen Führung in der Steinfertigungsmaschine arbeiten zuletzt auch unsere drylin Lineargleitlager und erweisen sich dort ebenfalls als sehr robust und zuverlässig. Sie arbeiten leise und schmiermittelfrei.

Energiekette E4/4 In Anlagen zur Herstellung von beispielsweise Verbundpflastersteinen, Gehwegplatten oder Bordsteinen sorgen e-ketten vom Typ E4/4 beim Formenwechsel für eine sichere Führung von Leitungen und Hydraulikschläuchen.
Energiekette Unsere Energieketten trotzen in den Anlagen von Masa erfolgreich äußeren Einflüssen wie Staub, Schmutz oder Spritzwasser.
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
The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH