Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

z-Achse mit längerem Hub bei den schmierfreien drylin® Auslegerachsen

Hub x2 für Portale ...

GRW  

Das drylin® GRW-0630 Linearmodul mit dynamischen Zahnstangenantrieb bewährt sich als z-Achse in vielen Portalaufbauten. Mit der Hubverlängerung auf maximal 300 mm vergrößert sich der verfügbare Arbeitsraum um bis zu 100%. Für das System sind anschlussfertige Motorkits mit NEMA17-Schrittmotoren ab Lager lieferbar. drylin® E-Linien- und Raumportale können ab sofort ebenfalls mit der neuen GRW-Achse konfiguriert werden.

Direkte Kraftübertragung über Zahnstange

Kompakter Aufbau

Handling von Lasten bis 10 N

Passende NEMA-Schrittmotoren lieferbar


Typische Anwendungsbereiche: Inspektionstechnik, Handlingssysteme, Automatenbau, Pick & Place

GRW  
GRW  
GRW  

Lieferprogramm:

Abmessungen [mm]
Art.-Nr. Hub, max. Axiale Last, max. [N] Vorschub [mm/U] A -0,3 A1 H E1 ±0,15 E2 ±0,15
 GRW-0630-B 300 10 44 54 80,5 20 45 40 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
myCatalog
Art.-Nr. l hw f lt AM tg E3 E4 sg
 GRW-0630-B 110,5 42,5 4 15 121,4 M4 20 42,5 M4-8
Mehr zum gewünschten Artikel:
myCatalog
Lieferzeiten  
Lieferbar

2-3 Tage

Mehr Informationen: