Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
wahlweise Trapez- oder Steilgewinde
Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager
Schienenprofil mit hoher Bauform, extrem verwindungssteif
hohe Stabilität
kostengünstig und 100% schmierfrei
Bestellnummer | Hublänge | max. Drehzahl |
max.stat. Tragfähigkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [U/min.] | axial [N] | radial [N] | |||
SAW-0630 | 300 | 1000 | 100 | 400 | 295,39 USD | |
SAW-0660 | 300 | 100 | 400 | 293,13 USD | ||
SAW-1040 | 500 | 1500 | 500 | 2000 | 253,51 USD | |
SAW-1080 | 750 | 0 | 750 | 2000 | 422,93 USD | |
SAW-1080-PL | 750 | 0 | 750 | 2000 | 418,92 USD | |
SAW-1660 | 750 | 1500 | 750 | 3000 | 465,73 USD |
Bestellnummer | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | E5 | E6 | l | lc | hw | f | lt | lb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||||
SAW-0630 | 54 | 60 | 32 | 40 | 45 | 51/91 | 11 | 23 | 112 | 92 | 30 | 13,5 | 26 | 10 |
SAW-0660 | 85 | 100 | 38 | 71 | 76 | 20 | 40 | 156 | 34 | 13,7 | 28 | |||
SAW-1040 | 74 | 69 | 50 | 60 | 60 | 56/87/137 | 20 | 40 | 129 | 91 | 45 | 22,5 | 30 | 19 |
SAW-1080 | 108 | 100 | 58 | 94 | 94 | 87 | - | 163 | 131,5 | 49 | 22,5 | 31,5 | 15,75 | |
SAW-1080-PL | 108 | 100 | 58 | 94 | 94 | 87 | - | 163 | 131,5 | 49 | 22,5 | 31,5 | 15,75 | |
SAW-1660 | 104 | 150 | 78 | 84 | 86 | 132 | 20 | 40 | 220 | 175 | 72 | 38,5 | 35 | 22,5 |
Bestellnummer | tk | ts | tg | kt | sk | sg | kg | d | T | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,1 | Ø | |||||||||
SAW-0630 | 11 | 6,6 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | TR8x1,5 | 21,5 | |
SAW-0660 | 11 | 0 | M8 | 20 | 7 | M4 | 2 | 6 | TR10x2 | |
SAW-1040 | 11 | 6,8 | M8 | 6,4 | 9,5 | M6 | 3,5 | 10 | TR10x2 | 35,5 |
SAW-1080 | 11 | 6,8 | M8 | 18 | 9,5 | M6 | 3,5 | 10 | Ø10 | 37,5 |
SAW-1080-PL | 11 | 6,8 | M8 | 18 | 9,5 | M6 | 3,5 | 10 | Tr12x3 | 37,5 |
SAW-1660 | 15 | 9 | M10 | 8,6 | 11 | M8 | 5,5 | 16 | TR14x4 | 59 |