3D-Druck-Service für verschleißfeste Sonderteile in 1-3 Tagen

iglidur designer online tool auf Tablet mit Zahnrad und Materialauswahl für 3D-Druckservice.

Das finden Sie auf dieser Seite:

Die Vorteile unseres 3D-Druck-Services

  • Ganz einfach 3D-Modell hochladen und online bestellen
  • Lebensdauerberechnung für individuelle Bauteile direkt im Tool
  • Direkte Preiskalkulation und Prüfung auf Herstellbarkeit
  • Große Materialvielfalt und Optionen zur Nachbearbeitung

Welche Bauformen können im 3D-Druck-Service realisiert werden?

3D-gedruckte Vereinzelungsschnecke in einem Getränkeförderer neben Flaschen.

Vereinzelungsschnecke für Förderanlagen

3D-gedruckter Can Twister für Verpackungs- und Lebensmittelanwendungen mit Dosen, Produktwender.

Individueller Produktwender für alle Behälterformen

Für wen ist unser 3D-Druck-Service geeignet?

Spezielle 3D-Druck-Services

Multi-Material-Druck-Lagerblock freigestellt.

Multi-Material-Druck

Igus Gleitlager mit Pfeil und Zeigersymbol für die Lebensdauerberechnung.

Lebensdauerberechnung

Optionen zur Nachbearbeitung und Veredelung

Glätten

Einfärben

Mehr Informationen zu den CAD-Konfiguratoren

Mit unseren kostenlosen online-Konfiguratoren 3D-Modelle ganz einfach selbst erstellen

  1. Wählen Sie die gewünschte Bauteilgruppe aus.
  2. Geben Sie die erforderliche Abmessungen ein. Mit der 360°-Ansicht können Sie das 3D-Modell von allen Seiten begutachten.
  3. Wählen Sie das passende Dateiformat aus.
  4. Das fertig konstruierte 3D-Modell können Sie kostenfrei herunterladen oder direkt im igus 3D-Druck-Service öffnen, Preise vergleichen und bestellen.
Online-CAD-Konfigurator für 3D-Druckteile mit Bauteilen und Zahnrädern.

3D-Druck Muster gratis bestellen

iglidur i3 Rolle mit Lamellenstruktur und Stirnseite mit Lüfterrad-ähnlichen Ausnehmungen.

Wunderrolle

iglidur i3 Gewindespindel mit Mutter.

Antriebsmutter und Spindel

igus Greifer-Musterteil aus SLS-Laser-Sintern.

Greifer

3D-gedrucktes Schneckenradgetriebe freigestellt auf hellem Hintergrund.

Schneckenradgetriebe

Kegelradgetriebe mit zwei freigestellten 3D-gedruckten Kegelrädern.

Kegelradgetriebe

Zwei farbige Zahnräder aus iglidur i6 SLS-Material.

Eingefärbte Zahnräder

2K-Kupplungsglied aus igumid P150 für den 3D-Druck.

2-Komponenten-Muster

i8-esd-Rolle mit geglätteter Oberfläche, freigestellt.

ESD-Musterteil

Sind Sie Privatkunde und benötigen Hilfe bei der Konstruktion von Ersatzteilen?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marc Bettermann
Marc Leon Bettermann

Sales Manager Additive Fertigung

+49 2203 9649 8349E-Mail schreiben

Allgemeiner Kundenservice