Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® T Komplettsysteme

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit für einzelne Artikel 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

T-Schienenführung - Komplettsystem

drylin® T-Schienenführung - korrosionsfrei, verschleißfest und sehr leiser Lauf

Igus® bietet entweder einzelne Komponenten des drylin®-Linearführungssystems oder vorkonfiguriert als Komplettsystem an. In nur wenigen Schritten führen Sie die Bestellung durch - Anzahl und Art des Schlittens bestimmen, Schienenlänge eingeben und zuletzt die Schienen- und Schlittenoptionen auswählen - schon ist Ihr System fertig konfiguriert und bestellbar. Aus nur wenigen Bauteilen stellen Sie sich Ihr individuelles Komplettsystem zusammen.
Zur Produktreihe der T-Schienenführung als Komplettsystem haben wir die Auswahl zwischen drylin® T Linearführung mit Handklemmung oder mit automatischer Spieleinstellung. Für extremste Bedingungen empfehlen wir Ihnen das Komplettsystem Heavy Duty-Führungswagen an. Die Gleitelemente hierbei sind unverlierbar. Des Weiteren erhalten Sie bei uns auch die Miniatur-Linearführung mit oder ohne manueller Spieleinstellung. Diese und viele weitere Produkte zur T-Schienenführung finden Sie in unserem Online-Shop.

drylin® T Schienenführungen mit Schlitten bieten wir in verschiedenen Ausführungen an. Das Standardprodukt beinhaltet eine voreingestellte Lieferung für den direkten Betrieb an, die Spieleinstellung erfolgt manuell oder feinjustiert. Neben dem Standard-Produkt gibt es die Auswahl der Schienenführung mit Handklemmung oder als Automatik-Schienenführung. Letzteres beinhaltet ein Mechanismus, der das Lagerspiel nach entfernen der Vorspannschlüssel automatisch einstellt und im Betrieb nachstellt. Die Variante Heavy Duty ist für den Einsatz bei extremsten Bedingungen, wie zum Beispiel bei Schmutz, Kleberückständen, Spänen oder Schlamm hervorragend geeignet. Hierbei sind die Kunststoff-Gleitelemente im Deckel fixiert und unverlierbar. Die Miniaturführung ist klein und kompakt und es wird eine unkomplizierte Montage ermöglicht. Alle Schienenführungen mit Schlitten sind schmiermittelfrei und korrosionsbeständig. Dadurch entfallen Kosten für aufwändige Reinigungsprozesse und für die Entsorgung der Betriebsmittel Öle und Fette. Es können keine Verschmutzungen am Linearsystem haften bleiben, somit verringern sich die Wartungskosten.
Besonders geeignet ist die T-Schienenführung mit Führungsschlitten für den Einsatz in Lebensmittel-, Medizin- und Reinraumtechnik, da keine Schmierstoffe an die Umgebung abgegeben werden.

Mit unserem Online-Tool können Sie die zu erwartende Lebensdauer Ihres drylin®-Produktes ausrechnen und die Funktion des Produktes überprüfen. Innerhalb von vier Schritten erhalten Sie eine eindeutige Aussage über das Laufverhalten des Produktes sowie viele weitere wichtige technische Parameter wie den zu erwartenden Verschleiß und die benötigten Antriebskräfte. Im igus® CAD-Onlinekonfigurator können Sie Ihre Linearführung als System oder die jeweiligen Einzelkomponenten direkt als 3D Modell in allen gängigen Formaten konfigurieren, speichern oder als Mail zusenden lassen – frei und ohne Anmeldung.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr