Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Schmiermittelfreie drylin T-Schienenführungen - Zubehör
In unserem Online-Shop bieten wir Ihnen eine große Auswahl an drylin® Produkten an. Neben W-Profilführungen, T-Schienenführungen und runden Wellenführungen finden Sie weitere drylin® Produkte im Sortiment. Eine Unterkategorie der T-Schienenführungen ist das Zubehör. Hier können Sie wählen zwischen der drylin® T Handklemmung TWBM-11 mit Kunststoff-Klemmelementen oder der drylin® T Handklemmung TWBM-01, die mit Messing-Klemmschuhen ausgestattet ist. Die Handklemmung hat eine starke, schlanke Bauform und ist für alle angebotenen Baugrößen einsetzbar. Die Handklemmung TWBM-11 kann bis zu 500 N pro Klemmelement klemmen. Die Reibklötze sind aus Messing und der Klemmhebel ist ausrastbar.
Die universell einsetzbaren Handklemmungen sind für einfache Positionieraufgaben gemacht. Per Reibschluss kann das Lager oder den Linearschlitten an Ort und Stelle fixieren. Die Klemmung kann entweder als Einzelklemmung oder als direkt montierte Klemmung an Führungsschlitten genutzt werden.
So wie das Zubehör für T-Schienenführungen, sind alle drylin® Produkte schmiermittelfrei. Dies führt zur Senkung der Gesamtkosten, da zum einen Öle und Fette nicht beschafft werden müssen, zum anderen zeitraubende Reinigungsverfahren wegfallen. Es setzen sich keine Verschmutzungen an dem Zubehör für T-Schienenführung fest, wodurch automatisch die Wartung als signifikanter Kosten- und Störfaktor entfällt. Die Lebensdauer der T-Schienenführungen erhöht sich aufgrund des Entfallens der Schmierung auf bis zu 50.000 km. Zudem können die Führungen aufgrund der Schmutzunempfindlichkeit für Anwendungen in reinen und hygienischen Umgebungen eingesetzt werden. Da die T-Schienenführung im Trockenlauf verfährt, sind diese wartungsfrei und unempfindlich gegen Einflüsse wie Schmutz, Wasser, Chemikalien, Hitze oder Stöße.
drylin® T-Schienenführungen stellen ein kostengünstiges System dar. Das Design erlaubt höchste Flexibilität bei der Konstruktion und eine einfache Montage. Die T-Schienenführung ist speziell für Anwendungen in der Automatisierung und Handhabung entwickelt. Hartanodisiertes Aluminium wird als Schienenmaterial verwendet und sorgt für beste Reib- und Verschleißergebnisse.
Im igus® Testlabor gibt es über 107 Teststationen wo über zwei Milliarden Testzyklen pro Jahr durchgeführt werden. Wir testen auch gerne Ihren eigenen Anwendungsfall - einfach anfragen! Zudem können Sie unsere Online-Tools verwenden. Hier steht Ihnen beispielsweise die Möglichkeit zur Verfügung die Lebensdauer Ihrer drylin® Produktauswahl zu berechnen oder Sie konfigurieren individuell Ihre drylin® Linearführung.
In unserem Online-Shop finden Sie das komplette Linearführungs-Programm. Wenn Sie Ihre passende Handklemmung bei uns bestellen, ist diese innerhalb von 48 Stunden versandfertig. Falls Sie sich unsicher bei der Produktauswahl sind, fordern Sie einfach online ein Muster an oder lassen Sie sich von uns beraten.