Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Unser Gewindetechnik Produktsortiment bietet eine Bandbereit an Spindeln, Gewindemuttern und deren Zubehör in vielen Abmessungen und Bauformen. Die Gewindemuttern sind in sechs unterschiedlichen Bauformen und sechs Materialen mit individuellen Eigenschaften erhältlich. Passende Spindeln können in Steil-, Trapez- oder metrischen Gewinden und in Edelstahl, Stahl oder Aluminium bei uns bezogen werden. Das Spektrum der Gewindemuttern und Spindeln umfasst Durchmesser von 4 bis 50 mm und Steigungen von 0,5 bis 100 mm.
Durch den Einsatz der Spindeln aus Edelstahl und den Gewindemuttern aus iglidur® Hochleistungspolymere ist unsere drylin® Gewindetechnik absolut schmier- und wartungsfrei. Der leise Trockenlauf und die Schmutzresistenz schafft eine vielseitige Einsatzmöglichkeiten unter unterschiedlichsten Bedingungen. Durch die Vielfalt des Produktsortimentes ist die dryspin Gewindegeometrie nahezu in allen Anwendungen denkbar.
Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr