Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Konfektionierte Leitungen readycable®

Anschlussfertige Leitungen für Energieketten - mit Garantie
Konfektionierte Leitungen readycable® sind anschlussfertige Leitungen für den Einsatz in Energieketten. Als Hersteller und Konfektionär bietet igus® alles aus einer Hand und reduziert damit Durchlaufzeiten und die Anzahl Lieferanten. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Katalogprogramm mit konfektionierten Leitungen nach Herstellerstandards und diversen Industriestandards sowie individuelle Einzel- oder Serienfertigung. Es stehen zahlreiche Leitungstypen in verschiedenen Qualitäten, Zulassungen und Konformitäten zur Auswahl. Alle Komponenten durchlaufen eine umfangreiche Qualitätskontrolle und Funktionsprüfung.

Produkte

Filter

Kernanforderungen
Anforderungen

Anzahl Produkte: 14

Konfektionierte CAT7 Leitungen, PUR torsion, Stecker A: Telegärtner RJ45, Stecker B: Telegärtner RJ45
  • Beanspruchung: Für tordierbare Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.1.3.3

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Konfektionierte CAT7 Leitungen, TPE, Stecker A: Telegärtner RJ45, Stecker B: Telegärtner RJ45
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.6.4.1

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Konfektionierte CAT7 Leitungen, PUR torsion, Stecker A: Telegärtner RJ45 metall, Stecker B: Telegärtner RJ45 metall gewinkelt
  • Beanspruchung: Für tordierbare Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.1.3.3

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Konfektionierte CAT7 Leitungen, TPE, Stecker A: Telegärtner RJ45 metall, Stecker B: Telegärtner RJ45 metall gewinkelt
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.6.4.1

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Konfektionierte CAT7 Leitungen, PUR torsion, Stecker A: Harting RJ45, Stecker B: Harting RJ45
  • Beanspruchung: Für tordierbare Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.1.3.3

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Konfektionierte CAT7 Leitungen, PUR torsion, Stecker A: Telegärtner RJ45 metall, Stecker B: Telegärtner RJ45 metall
  • Beanspruchung: Für tordierbare Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.1.3.3

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Konfektionierte CAT7 Leitungen, PUR torsion, Stecker A: Phoenix Contact M12 x-codiert, Stecker B: Phoenix Contact M12 x-codiert
  • Beanspruchung: Für tordierbare Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.1.3.3

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Konfektionierte CAT7 Leitungen, PUR torsion, Stecker A: Dätwyler Modul PS-Tera, Stecker B: Dätwyler Stecker PS-Tera
  • Beanspruchung: Für tordierbare Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.1.3.3

Preis auf Anfrage

 
Lieferzeit auf Anfrage
Zur Produktseite
Konfektionierte CAT7 Leitungen, PUR torsion, Stecker A: Dätwyler Stecker PS-Tera, Stecker B: Dätwyler Stecker PS-Tera
  • Beanspruchung: Für tordierbare Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.1.3.3

Preis auf Anfrage

 
Lieferzeit auf Anfrage
Zur Produktseite
Konfektionierte CAT7 Leitungen, TPE, Stecker A: Harting RJ45, Stecker B: Harting RJ45
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.6.4.1

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Konfektionierte CAT7 Leitungen, TPE, Stecker A: Telegärtner RJ45 metall, Stecker B: Telegärtner RJ45 metall
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.6.4.1

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Konfektionierte CAT7 Leitungen, TPE, Stecker A: Phoenix Contact M12 x-codiert, Stecker B: Phoenix Contact M12 x-codiert
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.6.4.1

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Konfektionierte CAT7 Leitungen, TPE, Stecker A: Modul PS-Tera, Stecker B: Stecker PS-Tera
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.6.4.1

Preis auf Anfrage

 
Lieferzeit auf Anfrage
Zur Produktseite
Konfektionierte CAT7 Leitungen, TPE, Stecker A: Stecker PS-Tera, Stecker B: Stecker PS-Tera
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.6.4.1

Preis auf Anfrage

 
Lieferzeit auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr

Online informieren und kaufen:

Rund um die Uhr.