Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

iglidur® AB: Erstes antibakterielles iglidur®-Gleitlager

... iglidur® – antibakteriell* ...

antibakterielles Material  

Gleitlager aus iglidur® AB helfen die Keimbelastung in schlecht zugänglichen Lagerstellen zu verringern.

Schmiermittel- und wartungsfrei

Bis +70 °C dauerhaft

Gute Medienbeständigkeit

Universell einsetzbar



Typische Anwendungsbereiche: Medizin-, Labortechnik, Lüftungssysteme, Sanitärmöbel und -einrichtungen, Lagerstellen an Patienten und Pflegemöbeln

* Gemäß Testergebnis zur antimikrobiellen Wirksamkeit gemäß ISO 22196:2011

Abmessungen  

Abmessungen nach ISO 3547-1 und Sonderabmessungen

Fase in Abhängigkeit von d1

d1 [mm]f [mm]
Ø 1–60,3
Ø 6–120,5
Ø 12–300,8
Ø > 301,2

Werkstofftabelle

Allgemeine Eigenschaften
Dichte 1,11 g/cm3
Farbe gelb
Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C/50 % r. F. 0,8 Gew.-%
maximale Wasseraufnahme 1,6 Gew.-%
Mechanische Eigenschaften:
Biege-E-Modul 1850 MPa
Biegefestigkeit 50 MPa
Max. empfohlene Flächenpressung bei Raumtemperatur 25 MPa
Härte Shore D: 70
Thermische Eigenschaften
Obere langzeitige Anwendungstemperatur +70 °C
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur +140 °C
Obere kurzzeitige Umgebungstemperatur +150 °C
Untere Anwendungstemperatur -40 °C
Elektrische Eigenschaften:
Spezifischer Durchgangswiderstand > 1012 Ωcm
Oberflächenwiderstand > 1012 Ω

Bestellnummer d1 d1-Toleranz* d2 b1    
 ABSM-0608-06 6 +0,020 - 8 6 Preis auf Anfrage 
 ABSM-0810-10 8 +0,025 - 10 10 Preis auf Anfrage 
 ABSM-1012-10 10 +0,025 - 12 10 Preis auf Anfrage 
 ABSM-1214-15 12 +0,032 - 14 15 Preis auf Anfrage 
 ABSM-1517-15 15 +0,032 - 17 15 Preis auf Anfrage 
 ABSM-2023-20 20 +0,040 - 23 20 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
* Nach dem Einbau der Lager in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit E10-Toleranz ein.
Bestellnummer d1 d1-Toleranz* d2 d3 b1 b2    
 ABFM-0608-08 6 +0,020 - 8 12 8 1 Preis auf Anfrage 
 ABFM-0810-09 8 +0,025 - 10 15 9,5 1 Preis auf Anfrage 
 ABFM-1012-12 10 +0,025 - 12 18 12 1 Preis auf Anfrage 
 ABFM-1214-12 12 +0,032 - 14 20 12 1 Preis auf Anfrage 
 ABFM-1517-12 15 +0,032 - 17 23 12 1 Preis auf Anfrage 
 ABFM-2023-21 20 +0,040 - 23 30 21,5 1,5 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
* Nach dem Einbau der Lager in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit E10-Toleranz ein.
lieferzeit  
Lieferbar

ab Juni 2015