Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Solarstehlager für Vierkantrohre

Jetzt für weitere Kantenlänge erhältlich

Erweiterung des Abmessungsprogrammes der bewährten ESQM-Stehlager.

Für Vierkantrohren mit folgenden Abmessungen erhältlich: 100 x 100 mm, 110 x 110 mm 120 x 120 mm, 140 x 140 mm und auch 150 x 150 mm.

Zum Online-Shop
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Aufnahme hoher statischer (Wind-) Lasten bis 50 kN
  • Winkelausgleich durch sphärisches Lager (bis 9°)

Kosten senken

Kosten senken

  • Keine Wartung erforderlich durch Schmiermittelfreiheit
  • Einfache und schnelle Montage

Beweise

Beweise

  • Garantierte Lebensdauer von 25 Jahren (72 Jahre nahezu verschleißfrei simuliert im igus Labor bei 1,5 Tonnen)
  • Statische radiale Last: 50 kN bei 0°, 25 kN bei 9° Winkelausgleich

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Keine Umweltbelastung durch Schmiermittel
  • Energieeffiziente Herstellung, da komplett aus Kunststoffspritzgussteilen


Solarpanels kostengünstig und schmierfrei lagern

Dafür haben wir Stehlager für Vierkantrohre entwickelt

ESQM-Stehlager ermöglichen die Lagerung von Solarpanels, die mit Vierkantrohren unterschiedlicher Kantenlänge konstruiert sind. In vielen Projekten bewähren sich bereits ESQM-110 und ESQM-120 für 110 bzw. 120 mm Kantenlänge. Nun liefern wir zusätzlich Kantenlänge 100 mm, 140 mm und 150 mm ab Lager.

Die kostengünstigen Stehlager sind UV-beständig, korrosionsfrei und besonders schmutzunempfindlich. Außerdem ermöglichen die Lager einen Fluchtungsausgleich z.B. für Unebenheiten im Untergrund. Die Lebensdauer sowie Tragfähigkeit (auch durch Windlasten) sind erfolgreich getestet.

Solarstehlager

igubal® Musterbox

Musterbox anfordern

Bestellen Sie hier die igubal Musterbox!

Musterbox anfordern
Solartechnik Lösungen

Die Solartechnik Branche

Weitere Produkte und Lösungen für die Solartechnik

Mehr Information
igubal News

Weitere igubal® Neuheiten

Zurück zur News-Übersicht

Zur Übersicht


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr