Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Der Befüllungsexperte erstellt die Befüllung für die gewählte e-ketten®-Serien und Leitungen jetzt automatisch. Innerhalb weniger Sekunden ermittelt der Befüllungsexperte verschiedene Befüllungsvarianten - die gewünschte Variante kann mit einem Klick übernommen werden.
Der Aufruf des Konfigurators ist in jeder e-ketten®-Katalogseite, für die eine Innenaufteilung möglich ist, integriert. Der Konfigurator bietet die Gelegenheit, die gewünschte Energiekette mit chainflex®-Leitungen oder individuellen Leitungen und Schläuchen zu bestücken. Die erstellte Innenaufteilung kann zusammen mit der Energiekette und den enthaltenen Leitungen angefragt werden. Die vom Befüllungsexperten oder vom Anwender manuell erstellte Konfiguration kann jederzeit individuell bearbeitet werden.
Die fertige Innenaufteilung kann zur späteren Wiederverwendung gespeichert werden.
Einfache Handhabung
Automatisches Befüllen der e-kette® mit chainflex®-Leitungen oder frei definierten Leitungen
Vermeidung von Befüllungsfehlern durch integriertes Regelwerk
Anbindung an igus® 3D-CAD Bibliothek
Automatische Erstellung einer Stückliste und Zeichnung mit Bemaßung
Einfache Anfrage und Bestellung der kompletten Energiekette mit chainflex®-Leitungen und Innenaufteilung in der gewünschten Konfiguration