Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

drylin® Kreuztische

Sehr präzise und 100% schmiermittelfrei

Kreuztische ermöglichen die horizontale Bewegung von automatisierten Maschinen wie beispielsweise Montagerobotern in Produktionsstätten, Frästischen oder Bohrtischen. Roboterarme und andere automatisierte Maschinen haben nur einen begrenzten Bewegungsumfang, während ihre Basen feststehend bleiben; Kreuztische ermöglichen es diesen Basen, sich horizontal in X-Richtung und in Y-Richtung zu bewegen. Auch bekannt als XY-Tische, sind Kreuztische sowohl manuelle als auch motorisierte Positioniertische mit linearer Bewegung, die auf Lagern basieren, die von einem Antriebsmechanismus in Bewegung gesetzt werden. Typischerweise wird der Antrieb durch einen Linearmotor oder einem Handrad realisiert. Kreuztische sind dazu da, eine leistungsstarke Positionierung entlang mehrerer Achsen zu ermöglichen.
Kreuztische sind beispielsweise für die Pharmazie sowie Fertigungs- und Halbleiterindustrie geeignet und bieten präzisionsgesteuerte automatisierte Bewegungen. XY-Kreuztische werden allgemein in mechanischen Prozessen und Anwendungen eingesetzt, darunter in der Materialförderung, in der industriellen Automatisierung, im Maschinenbau und in der automatisierten Messtechnik.
 
  • Hohe Präzision, extreme Steifigkeit und genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung
  • 100 % schmiermittelfrei und komplett korrosionsfrei
  • Zubehör erhältlich (Handrad, Positionsanzeiger, etc.)
  • Komplett-Edelstahllösung verfügbar
Kreuztisch XY-Tisch mit Spindelantrieb drylin® SHT

Kreuztische drylin SHT

  • Als Standard- und Preload-Version lieferbar
  • Verstellung über Trapezgewinde
  • Obere Einheit rechts oder links ausrichtbar
drylin SHT Kreuztisch kaufen
Linearkreuztische drylin® SLW von igus®

Kreuztische drylin SLW

  • Profilschiene drylin W; aus Aluminium, hart anodisiert
  • Optional: vorgespannte Version SLWE-XY-PL
  • Zubehör lieferbar
drylin SLW Kreuztisch kaufen
Kreuztisch drylin® SLW aus Edelstahl

Kreuztische drylin SLW | Edelstahl

  • Hohe Verwindungssteifigkeit
  • Für Handverstellungen
  • Kompakt und flach
drylin SLW Edelstahl-Kreuztisch kaufen

100 % schmiermittelfrei

USP-Icon: schmiermittelfrei

Korrosionsbeständig

USP-Icon: korrosionsbeständig

Edelstahlversion verfügbar

USP-Icon: Edelstahlversion

Zubehör für Kreuztische

Handräder für Spindelantriebe

Für diverse Anforderungen hat igus ein breites Angebot an Handrädern ab Lager lieferbar; von kleinen kompakten Größen bis zu Ø125 mit/ohne Griffe in unterschiedlichen Ausführungen.
 
  • Drehkopf: definierter Standard bei Kompletteinheiten
  • Unterschiedliche Außendurchmesser möglich
  • Verschiedene Griffvarianten möglich
  • Auch als spülbare und korrosionsbeständige Edelstahlversion erhältlich
Handräder für Kreuztische

Positionsanzeiger

Der Positionsanzeiger für Linearachsen dient dem Einstellen und direkten Ablesen der Schlittenposition. Hiermit lassen sich Stillstandszeiten reduzieren, Einstellungen schnell und präzise durchführen und Werte reproduzieren.
 
  • Kombinierbar mit Handklemmungen und Handrädern
  • Im Lieferumfang ist passende Reduzierhülse enthalten
  • In der gewünschten Blick- und Zählrichtung und in verschiedenen Farben ab Lager lieferbar
Zubehör für Kreuztische: Positionsanzeiger

Spindelklemmungen

Linearmodule mit Trapezgewinde besitzen eine Spindelhemmung. In vielen Anwendungen wird jedoch zusätzlich eine Klemmoption gewünscht, um die Spindel gegen ein unabsichtliches Verstellen zu sichern.
 
  • Wellenklemmflansch zum Anbau an den Positionsanzeiger für eine Klemmung der Gewindespindel
  • Material: Kunststoffgehäuse mit Aluminium-Wellenklemmung
  • Reduzierhülsen für weitere Durchmesser verfügbar
Spindelklemmung für Kreuztische

Winkeltriebe

Für Verstelloptionen aus definierter Richtung bietet igus ein Programm an stufenlos drehbaren Winkeltrieben an. Bei manuellen Verstellungen sind die Winkeltriebe auch mit Positionsanzeiger, Klemmung und Handrad konfigurierbar und werden direkt montiert geliefert. Für Anbindungen mit höherer Drehmomentübertragung sind Winkeltriebe mit Passfeder/Nut lieferbar.
 
  • Für Drehübertragungen von 90°
  • Flexible Anpassung an die Einbaulage durch stufenlose Winkelverstellung
  • Klemmung über Madenschrauben
  • Max. Drehmoment 3 Nm
Winkeltriebe für Kreuztische


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH