Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Gelenklager

Verabschieden Sie sich von teuren, schweren und wartungspflichtigen Gelenklagern aus Metall. Setzen Sie stattdessen auf die wirtschaftlichere Alternative: igubal® Gelenklager aus Kunststoff, den igus® Ingenieure in jahrzehntelanger Forschungsarbeit in ein Multitalent verwandelt haben: Die Polymergelenklager sind nicht nur bis zu 40 % günstiger und bis zu 80 % leichter als Metalllager. Sie sind auch bequem zu montieren und wirtschaftlicher im Betrieb. Warum? Weil sie wartungsfrei und langlebig sind. Die Polymerlager ermöglichen einen reibungsarmen Trockenlauf ohne Schmiermittel, sie sind resistent gegen Staub und groben Schmutz, korrosionsbeständig in nassen und feuchten Umgebungen und in einer Vielzahl von Medien einsetzbar. Sie laufen auch dann zuverlässig, wenn sie über Jahre UV-Strahlen der Sonne oder radioaktiven Strahlen ausgesetzt sind. Selbst bei Temperaturen von -30 bis +80 °C, in der HT-Variante sogar bis +200 °C.

Produkte

Filter

Kernanforderungen
System
Größe
Temperaturen
Material
Anforderungen

Anzahl Produkte: 62

Gelenkkopf mit Innengewinde, EBRM, iglidur® FC180 Kalotte, mm
  • Detektierbarer Gelenkkopf für die Lebensmittelindustrie: aus FDA- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • iglidur® FC180 Kugelkalotte
  • Rechtsgewinde
  • igumid® FC Gehäuse
  • Maßreihe E in Anlehnung an DIN ISO 12240
Preis auf Anfrage
4 von 4 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Gelenkkopf mit Innengewinde, KCRM, iglidur® FC180 Kalotte, mm
  • Detektierbarer Gelenkkopf für die Lebensmittelindustrie: aus FDA- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • Keine Chance für Schmutz durch neues Design
  • iglidur® FC180 Kugelkalotte
  • Rechtsgewinde
  • igumid® FC Gehäuse
  • Maßreihe K in Anlehnung an DIN ISO 12240
Preis auf Anfrage
Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Gelenkkopf aus Stahl mit Außengewinde, KARM, iglidur® J Lagerring, mm
  • Metallische Gelenkkopf mit Außengewinde mit Edelstahl Kugelkalotte für hohe Querlasten
  • Wartungsfreier Innenring aus iglidur® J
  • Rechtsgewinde
  • Gehäuse aus Stahl verzinkt
  • Maßreihe K in Anlehnung an DIN ISO 12240
Preis auf Anfrage
Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Gelenkkopf mit Außengewinde, KARM, mit iglidur® W300 Kalotte, mm
  • Gelenkkopf mit Außengewinde im Classic Design mit der standard iglidur® W300 Kugelkalotte
  • Rechtsgewinde
  • igumid® G Gehäuse
  • Maßreihe K in Anlehnung an DIN ISO 12240
ab 1,97 USD/Stk.
12 von 16 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Gelenkkopf mit Außengewinde, KALM, mit iglidur® W300 Kalotte, mm
  • Gelenkkopf mit Außengewinde im Classic Design mit der standard iglidur® W300 Kugelkalotte
  • Linksgewinde
  • igumid® G Gehäuse
  • Maßreihe K in Anlehnung an DIN ISO 12240
Preis auf Anfrage
12 von 16 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Gelenkkopf mit Außengewinde, KARM, mit Edelstahlhülse, iglidur® W300 Kalotte, mm
  • Gelenkkopf im Classic Design mit der standard iglidur® W300 Kugelkalotte
  • Edelstahlhülse für erhöhtes Anzugdrehmoment
  • Rechtsgewinde
  • igumid® G Gehäuse
  • Maßreihe K in Anlehnung an DIN ISO 12240
ab 3,89 USD/Stk.
Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Gelenkkopf mit Außengewinde, KALM, mit Edelstahlhülse, iglidur® W300 Kalotte, mm
  • Gelenkkopf im Classic Design mit der standard iglidur® W300 Kugelkalotte
  • Edelstahlhülse für erhöhtes Anzugdrehmoment
  • Linksgewinde
  • igumid® G Gehäuse
  • Maßreihe K in Anlehnung an DIN ISO 12240
ab 3,89 USD/Stk.
Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Gelenkkopf mit Außengewinde, KARM CL, iglidur® W300 Kalotte, mm
  • Die 2. Generation der Gelenkkopf mit Außengewinde  
  • iglidur® W300 Kugelkalotte
  • Rechtsgewinde
  • igumid® G Gehäuse
  • Maßreihe K in Anlehnung an DIN ISO 12240
ab 6,54 USD/Stk.
Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Gelenkkopf mit Außengewinde, KARM CL, Edelstahlhülse, iglidur® W300 Kalotte, mm
  • Die 2. Generation der Gelenkkopf mit Außengewinde  
  • iglidur® W300 Kugelkalotte
  • Edelstahlhülse für erhöhtes Anzugdrehmoment
  • Rechtsgewinde
  • igumid® G Gehäuse
  • Maßreihe K in Anlehnung an DIN ISO 12240
Preis auf Anfrage
Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Gelenkkopf mit Innengewinde, KBRM CL, iglidur® R Kalotte, mm
  • Gelenkkopf mit Innengewinde und Sechskantgehäuse für eine vereinfachte Montage
  • iglidur® R low-cost Kugelkalotte
  • Rechtsgewinde
  • igumid® G Gehäuse
  • Maßreihe K in Anlehnung an DIN ISO 12240
ab 7,11 USD/Stk.
Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Gelenkkopf mit Außengewinde, KARM CL, iglidur® R Kalotte, mm
  • Die 2. Generation der Gelenkkopf mit Außengewinde  
  • iglidur® R low-cost Kugelkalotte
  • Rechtsgewinde
  • igumid® G Gehäuse
  • Maßreihe K in Anlehnung an DIN ISO 12240
Preis auf Anfrage
Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Gelenkkopf mit Außengewinde, KARM CL, iglidur® J Kalotte, mm
  • Die 2. Generation der Gelenkkopf mit Außengewinde  
  • iglidur® J Kugelkalotte für geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Rechtsgewinde
  • igumid® G Gehäuse
  • Maßreihe K in Anlehnung an DIN ISO 12240
Preis auf Anfrage
Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Gelenkkopf mit Außengewinde, KARM CL, iglidur® J4 Kalotte, mm
  • Die 2. Generation der Gelenkkopf mit Außengewinde  
  • Kostengünstige iglidur® J4 Kugelkalotte für geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Rechtsgewinde
  • igumid® G Gehäuse
  • Maßreihe K in Anlehnung an DIN ISO 12240
Preis auf Anfrage
Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Gelenkkopf mit Innengewinde, KBRM, iglidur® W300 Kalotte, mm
  • Gelenkkopf mit Innengewinde im Classic Design mit der standard iglidur® W300 Kugelkalotte
  • Rechtsgewinde
  • igumid® G Gehäuse
  • Maßreihe K in Anlehnung an DIN ISO 12240
ab 3,23 USD/Stk.
14 von 20 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Gelenkkopf mit Innengewinde, KBLM, iglidur® W300 Kalotte, mm
  • Gelenkkopf mit Innengewinde im Classic Design mit der standard iglidur® W300 Kugelkalotte
  • Edelstahlhülse für erhöhtes Anzugdrehmoment
  • Linksgewinde
  • igumid® G Gehäuse
  • Maßreihe K in Anlehnung an DIN ISO 12240
ab 3,23 USD/Stk.
14 von 20 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.