Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Gelenklager

Verabschieden Sie sich von teuren, schweren und wartungspflichtigen Gelenklagern aus Metall. Setzen Sie stattdessen auf die wirtschaftlichere Alternative: igubal® Gelenklager aus Kunststoff, den igus® Ingenieure in jahrzehntelanger Forschungsarbeit in ein Multitalent verwandelt haben: Die Polymergelenklager sind nicht nur bis zu 40 % günstiger und bis zu 80 % leichter als Metalllager. Sie sind auch bequem zu montieren und wirtschaftlicher im Betrieb. Warum? Weil sie wartungsfrei und langlebig sind. Die Polymerlager ermöglichen einen reibungsarmen Trockenlauf ohne Schmiermittel, sie sind resistent gegen Staub und groben Schmutz, korrosionsbeständig in nassen und feuchten Umgebungen und in einer Vielzahl von Medien einsetzbar. Sie laufen auch dann zuverlässig, wenn sie über Jahre UV-Strahlen der Sonne oder radioaktiven Strahlen ausgesetzt sind. Selbst bei Temperaturen von -30 bis +80 °C, in der HT-Variante sogar bis +200 °C.

Produkte

Filter

Größe
Temperaturen
Anforderungen
Material

Anzahl Produkte: 20

Kugelkalotte, gespritzt, JEM-SP, mm, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • kostengünstig durch Spritzgussherstellung
  • Für metallische Lagergehäuse
  • Material Kalotte: iglidur® J
4,01 USD/Stk.
13 Variante(n), davon versandfertig:
9 in 24 Stunden
4 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, JEM, Austauschkalotte, schmal, mm, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J 
  • für verschiedene metallische Lagergehäuse
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Bestes Material beim Einsatz von weichen Wellen
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Material Kalotte: iglidur® J
18,32 USD/Stk.
8 Variante(n), davon versandfertig:
8 in 2 Wochen
Zur Produktseite
Kugelkalotte, A180EM, Austauschkalotte, schmal, mm, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® A180 
  • für verschiedene metallische Lagergehäuse
  • Entspricht den Anforderungen der FDA für den wiederholten Lebensmittelkontakt
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich
  • Gute Verschleißfestigkeit
  • Material Kalotte: iglidur® A180
Preis auf Anfrage
8 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 24 Stunden
6 in 2 Wochen
Zur Produktseite
Kugelkalotte, A350EM, Austauschkalotte, schmal, mm, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® A350 
  • für verschiedene metallische Lagergehäuse
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG, FDA-konform
  • Für den Einsatz bis +180 °C
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Gleichermaßen gut geeignet für Rotationen und Schwenkanwendungen
  • Material Kalotte: iglidur® A350
Preis auf Anfrage
6 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 24 Stunden
3 in 2 Wochen
Zur Produktseite
Kugelkalotte, Standard, WKM, mm, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® W300
  • Standard, niedrige Reibwerte
  • Material Kalotte: iglidur® W300
1,10 USD/Stk.
14 Variante(n), davon versandfertig:
14 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, standard, WEM, mm, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® W300
  • Standard, niedrige Reibwerte
  • Material Kalotte: iglidur® W300
0,94 USD/Stk.
12 Variante(n), davon versandfertig:
12 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, kostengünstig, RKM, mm, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® R
  • Kostengünstig, gute Abriebfestigkeit
  • Material Kalotte: iglidur® R
1,63 USD/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, kostengünstig, REM, mm, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® R
  • Kostengünstig, gute Abriebfestigkeit
  • Material Kalotte: iglidur® R
0,81 USD/Stk.
5 Variante(n), davon versandfertig:
5 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, Hochtemperatur, XKM, mm, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Für Temperaturen bis zu +250 °C
  • Material Kalotte: iglidur® X
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, Hochtemperatur, XEM, mm, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Für Temperaturen bis zu +250 °C
  • Material Kalotte: iglidur® X
1,19 USD/Stk.
5 Variante(n), davon versandfertig:
5 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, JKM, mm, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Material Kalotte: iglidur® J
0,94 USD/Stk.
14 Variante(n), davon versandfertig:
14 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, JEM, mm, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Material Kalotte: iglidur® J
0,91 USD/Stk.
12 Variante(n), davon versandfertig:
12 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, teilbar, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, JKM-GT, mm, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J
  • teilbar
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Material Kalotte: iglidur® J
19,61 USD/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, low cost, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, J4KM, mm, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J4
  • kostengünstig
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Material Kalotte: iglidur® J4
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, low cost, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, J4EM, mm, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J4
  • kostengünstig
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Material Kalotte: iglidur® J4
0,66 USD/Stk.
12 Variante(n), davon versandfertig:
12 in 72 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr

Online informieren und kaufen:

Rund um die Uhr.