Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Kugelkalotten

Lager mit igubal® Kugelkalotten sind 80 % leichter als ihre Pendants aus Metall. Und trotzdem vergleichbar robust. Gleichzeitig sind sie um bis zu 40 % günstiger, im Betrieb zudem wirtschaftlicher. Denn sie ermöglichen einen Trockenlauf ohne Schmierung und sind somit wartungsfrei. igubal® Kugelkalotten gibt es in verschiedenen Hochleistungskunststoffen mit jeweils unterschiedlichen Eigenschaften. Das Polymer iglidur® X beispielsweise trotzt Extremtemperaturen zwischen -100 C° und +250 °C und behält dabei seine volle Druckfestigkeit. iglidur® X ist fast universell chemikalienbeständig. iglidur® J punktet mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme, iglidur® R mit einem besonders niedrigen Anschaffungspreis. Für den Lebensmittelbereich wurde zudem einen weiteren Hochleistungskunststoff entwickelt, der von Metalldetektoren detektierbar ist und die Produktsicherheit erhöht. Und iglidur® UW ist geeignet für Unterwasser-Anwendungen. Lieferbar sind die igubal® Kugelkalotten in den Maßreihen E und K. Die Toleranz im Innendurchmesser entspricht E10 (Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein). 

Filter

Größe
Temperaturen
Anforderungen
Material

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit 5-8 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Anzahl Produkte: 20

Lagereinsatz, gespritzt, JEM-SP, mm, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • kostengünstig durch Spritzgussherstellung
  • Für metallische Lagergehäuse
  • Material Kalotte: iglidur® J
4,01 USD/Stk.
13 Variante(n), davon versandfertig:
9 in 24 Stunden
4 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, JEM, Lagereinsatz, schmal, mm, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J 
  • für verschiedene metallische Lagergehäuse
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Bestes Material beim Einsatz von weichen Wellen
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Material Kalotte: iglidur® J
18,32 USD/Stk.
8 Variante(n), davon versandfertig:
8 in 2 Wochen
Zur Produktseite
Kugelkalotte, A180EM, Lagereinsatz, schmal, mm, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® A180 
  • für verschiedene metallische Lagergehäuse
  • Entspricht den Anforderungen der FDA für den wiederholten Lebensmittelkontakt
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich
  • Gute Verschleißfestigkeit
  • Material Kalotte: iglidur® A180
Preis auf Anfrage
8 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 24 Stunden
6 in 2 Wochen
Zur Produktseite
Kugelkalotte, A350EM, Lagereinsatz, schmal, mm, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® A350 
  • für verschiedene metallische Lagergehäuse
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG, FDA-konform
  • Für den Einsatz bis +180 °C
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Gleichermaßen gut geeignet für Rotationen und Schwenkanwendungen
  • Material Kalotte: iglidur® A350
Preis auf Anfrage
8 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 24 Stunden
3 in 2 Wochen
Zur Produktseite
Kugelkalotte, Standard, WKM, mm, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® W300
  • Standard, niedrige Reibwerte
  • Material Kalotte: iglidur® W300
1,10 USD/Stk.
14 Variante(n), davon versandfertig:
14 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, standard, WEM, mm, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® W300
  • Standard, niedrige Reibwerte
  • Material Kalotte: iglidur® W300
0,94 USD/Stk.
12 Variante(n), davon versandfertig:
12 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, kostengünstig, RKM, mm, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® R
  • Kostengünstig, gute Abriebfestigkeit
  • Material Kalotte: iglidur® R
1,63 USD/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, kostengünstig, REM, mm, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® R
  • Kostengünstig, gute Abriebfestigkeit
  • Material Kalotte: iglidur® R
0,81 USD/Stk.
6 Variante(n), davon versandfertig:
5 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, Hochtemperatur, XKM, mm, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Für Temperaturen bis zu +250 °C
  • Material Kalotte: iglidur® X
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, Hochtemperatur, XEM, mm, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Für Temperaturen bis zu +250 °C
  • Material Kalotte: iglidur® X
1,19 USD/Stk.
5 Variante(n), davon versandfertig:
5 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, JKM, mm, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Material Kalotte: iglidur® J
0,94 USD/Stk.
14 Variante(n), davon versandfertig:
14 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, JEM, mm, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Material Kalotte: iglidur® J
0,91 USD/Stk.
12 Variante(n), davon versandfertig:
12 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, teilbar, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, JKM-GT, mm, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J
  • teilbar
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Material Kalotte: iglidur® J
19,61 USD/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, low cost, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, J4KM, mm, igubal®
  • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J4
  • kostengünstig
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Material Kalotte: iglidur® J4
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Kugelkalotte, low cost, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, J4EM, mm, igubal®
  • Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J4
  • kostengünstig
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Material Kalotte: iglidur® J4
0,66 USD/Stk.
12 Variante(n), davon versandfertig:
12 in 72 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr