Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Führungsrollen mit 90° L-Nut

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit 5-8 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Anzahl Produkte: 4

iglidur® H1, Führungsrolle, L-Nut, 90°, mm
  • Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit
  • Hohe Verschleißfestigkeit bei extremen Umgebungsbedingungen
  • Sehr niedrige Reibwerte
  • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Preis auf Anfrage
9 Variante(n), davon versandfertig:
9 in 2 Wochen
Zur Produktseite
iglidur® P210, Führungsrolle, L-Nut, 90°, mm
  • Spezialist für Schwenks, Rollenanwendungen und mehr - Gute Reib- und Verschleißwerte auf fast jeder Welle
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Speziell bei Belastungen bis 20 MPa im Schwenk extrem verschleißfest
  • Vielseitig: gut mit verschiedenen Wellenmaterialien
  • Gut bei Kantenbelastungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Standardprogramm ab Lager
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite
iglidur® A350, Führungsrolle, L-Nut, 90°, mm
  • Der Dauerläufer bei höheren Temperaturen im Foodbereich
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Für den Einsatz bis +180 °C
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite
iglidur® A180, Führungsrolle, L-Nut, 90°, mm
  • Der FDA-konforme Allrounder
  • Das iglidur® A180-Material entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA) für den wiederholten Lebensmittelkontakt
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr