Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

EC / BLDC Motoren

Kategorien
Filter
Größe
Elektrische Werte
Ausführung

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit für einzelne Artikel 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Anzahl Produkte: 12

Neu

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos mit Hall/Encoder und Bremse, Flanschmaß 42 mm

  • Flanschmaß 42 mm/NEMA17
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie
Neu

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos mit Hall/Encoder und Bremse, Flanschmaß 56 mm

  • Flanschmaß 56 mm/NEMA23
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie
Neu

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos Mit Hall/Encoder und Bremse, Flanschmaß 60 mm

  • Flanschmaß 60 mm/NEMA24
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie
Neu

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos mit Hall/Encoder und Bremse, Flanschmaß 86 mm

  • Flanschmaß 86 mm/NEMA34
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos, Flanschmaß 42 mm

  • Flanschmaß 42 mm/NEMA17
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos mit Hall und Encoder, Flanschmaß 42 mm

  • Flanschmaß 42 mm/NEMA17
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos, Flanschmaß 56 mm

  • Flanschmaß 56 mm/NEMA23
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos, Flanschmaß 60 mm

  • Flanschmaß 60 mm/NEMA24
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos, Flanschmaß 86 mm

  • Flanschmaß 86 mm/NEMA34
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos mit Hall und Encoder, Flanschmaß 56 mm

  • Flanschmaß 56 mm/NEMA23
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos mit Hall und Encoder, Flanschmaß 60 mm

  • Flanschmaß 60 mm/NEMA24
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos mit Hall und Encoder, Flanschmaß 86 mm

  • Flanschmaß 86 mm/NEMA34
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr