Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Teleskopschienen drylin® NT

Bei der Produktgruppe drylin® NT handelt es sich um Teleskopschienen mit stufenlosen Auszugslängen bis 600 mm. Auch eine Rastung ist wahlweise verfügbar. igus® bietet Materialkombination aus Aluminium und Kunststoff und garantiert leisen Lauf. Die Teleskopschienen bringen dabei nur geringes Gewicht auf die Waage und entsprechen gehobenen Hygieneanforderungen.
 

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit 5-8 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Anzahl Produkte: 3

drylin® NT-35 Teleskopschienen
  • Solide Kunststoff-/Aluminiumausführung
  • Geringes Gewicht
  • Preisgünstig
  • Korrosionsbeständig
  • Individuelle milimetergenaue Auszugslängen bis zu 600 mm sind standardmäßig und ohne Aufpreis lieferbar, kontaktieren Sie uns bitte dazu  hier.

47,63 USD/Stk.

6 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® NTP-27 Polymer Teleskopführung
  • komplette Teleskopführung aus Vollkunststoff
  • 3 teiliger Aufbau aus igus® Hochleistungpolymeren
  • Auszuglänge 150 mm oder 125 mm
  • leise durch Verzicht auf rollende Kugeln
  • schmierfrei durch igus® Hochleistungspolymere
  • korrosionsbeständig
  • Klapperfrei durch Federvorspannung
  • Auszugslänge 150 mm verfügbar in 5 Farben (anthrazit, lichtgrau, weiß, orange, blau)

15,59 USD/Stk.

6 Variante(n), davon versandfertig:
5 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® NT-60 Teleskopschienen
  • Solide Kunststoff-/Aluminiumausführung
  • Geringes Gewicht
  • Preisgünstig
  • Korrosionsbeständig
  • Individuelle milimetergenaue Auszugslängen bis zu 2000 mm sind standardmäßig und ohne Aufpreis lieferbar, kontaktieren Sie uns bitte dazu  hier.

Preis auf Anfrage

6 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 24 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr