Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin T Schienen

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit für einzelne Artikel 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Anzahl Produkte: 5

drylin® T Führungsschiene TS

Material: Aluminum, hartanodisiert

 
61,33 USD/m
8 Variante(n), davon versandfertig:
4 in 24 Stunden
4 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® T Miniaturführungsschiene TS-04

Material: Aluminium, hartanodisiert
 
63,99 USD/m
8 Variante(n), davon versandfertig:
4 in 24 Stunden
Zur Produktseite

drylin® T Führungsschiene TS-CA

Material: Aluminum, klareloxiert
 
Preis auf Anfrage
4 Variante(n), davon versandfertig:
4 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® T Führungsschiene TS-11

Material: Hohlprofil, Aluminium, klar eloxiert
68,75 USD/m
2 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 24 Stunden
Zur Produktseite

drylin® T Führungsschiene TS-CA Econ

  • drylin® T-Führungsschienen mit Klareloxal-Finish
  • Korrosionsbeständige Oberfläche
  • Konsistenter silberner Farbton ideal für dekorative Sichtteile
  • Klareloxal im Salzsprühnebeltest NSS nach DIN EN 9227 / ASTM B-117 getestet
61,61 USD/m
4 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
3 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

T-Schienenführung - Schienen

Kippsicher. Schmierfrei. Sauber & hygienisch.

In unserem Online-Shop bieten wir verschiedene Einzelteile zur T-Schienenführung an. Durch das Eloxieren sind die T-Schienenprofile korrosionsbeständig und sind in extremer Umgebung einsetzbar. Extrem flache Schienen mit weit bis zum Rand reichenden Führungen dienen der optimalen Abstützung hoher Momente. Die Korrosionsbeständigkeit des T-Schienenlinearprofils, ermöglicht den Unter-Wasser-Einsatz, da eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme besteht. Durch die Verwendung von Edelstahlwellen oder hartanodisiertem Aluminium ergibt sich eine korrosionsbeständige Führung. Durch die Aluminium-Kunststoff-Kombination haben drylin® Komponenten ein geringes Gewicht, wodurch eine hohe Geschwindigkeit und Beschleunigung ermöglicht wird. Wie bei allen drylin® Produkten laufen die Wagen ohne Schmiermittel. Die verwendeten Werkstoffe und das einzigartige Design machen drylin® zu einem gleichermaßen kostengünstigen wie flexiblen Linearführungssystem.

Die richtige drylin® T-Schienenführung für jede Anwendung

drylin® Linearführungen laufen, im Unterschied zu Kugelumlaufsystemen, auf polymeren Hochleistungs-Gleitelementen und erzielen damit beste Verschleiß- und Reibwerte. Aufgrund der Gleitelemente tritt kaum Verschleiß auf, somit bleibt die hohe Präzision über einen langen Zeitraum erhalten. Die Gleitbewegung der T-Schienen-Gleitelemente ist geräuscharm, sodass lediglich das leise Gleitgeräusch wahrnehmbar ist. Wechseln Sie jetzt von der Kugelumlaufführung auf igus® Linearführung. Sie können online das Austauschpotenzial berechnen und Ihre Linearführungen konfigurieren.
Da die T-Schienenprofile verschleißarm sind, ist eine Nachbearbeitung der Laufbahnen oder eine Nachjustierung nicht notwendig, wodurch sich die Wartungskosten immens verringern. Auch werden keine Öle und Fette zur Schmierung benötigt, da alle drylin® Linearführungen schmiermittelfrei arbeiten. Es bleiben keine Verschmutzungen am Linearsystem haften, somit entfallen zeitraubende Reinigungen. Die T-Schienenprofile verfahren im Trockenlauf und sind unempfindlich gegen Einflüsse wie Schmutz, Wasser, Chemikalien, Hitze oder Stöße.

igus® bietet ein großes Programm von drylin® Linearführungen an. Hierzu können Sie entsprechend Ihres Anwendungsfalls die passende Führung finden.
In unserem Online-Shop finden Sie maßgeschneiderte Hilfestellungen zu Branchenlösungen und Anwendungsfällen vor. Mithilfe unseres Online-Tools können Sie Ihre Linearführung individuell konfigurieren oder Sie berechnen nach Angabe Ihrer Anwendungsbedingungen mit unserem Lebensdauerrechner die Lebensdauer Ihres drylin® Produktes.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr