Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® T Führungsschlitten

Kategorien
Filter
Größe
System

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit für einzelne Artikel 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Anzahl Produkte: 8

drylin® T Führungswagen TW-01

  • drylin® T-Linearschlitten Standard 01 Serie
  • Mit individueller Spieleinstelllung
  • Hohe Lebensdauer durch iglidur® J
  • Optional als Loslagerversion in y oder z Richtung konfigurierbar
  • Material: Gehäuse Aluminium, Deckel Kunststoff, Gleiter iglidur® J
35,25 USD/Stk.
12 Variante(n), davon versandfertig:
4 in 24 Stunden
8 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® T Führungswagen TWA-01

  • drylin® T Automatik Linearschlitten der Standard Serie 01
  • Mit automatischer Einstellung des Lagerspieles
  • Einstellung und Aufhebung der Vorspannung durch mitgelieferte Vorspannschlüssel
  • In Betrieb stellt sich das Lagerspiel automatisch nach
  • Hohe Lebensdauer durch iglidur® J
  • Material: Gehäuse Aluminium, Deckel Kunststoff, Gleiter iglidur® J
35,25 USD/Stk.
12 Variante(n), davon versandfertig:
4 in 24 Stunden
8 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® T Führungswagen TW-01-HKA

  • drylin® T-Linearschlitten der Standard Serie 01
  • Mit montierter Handklemmung
  • Individueller Spieleinstellung
  • Hohe Lebensdauer durch iglidur® J
  • Optional als Loslagerversion in y Richtung konfigurierbar
  • Material: Gehäuse Aluminium, Deckel Kunststoff, Gleiter iglidur® J
40,25 USD/Stk.
8 Variante(n), davon versandfertig:
8 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® T Miniaturführungswagen TW-04

  • drylin® T Linearschlitten Miniatur der Serie 04
  • Robuste Bauform
  • Einfache Montage
  • Verliersichere Gleitelemente
  • Voreingestelltes Lagerspiel
  • Optional auch als Loslagerversion in y und z Richtung konfigurierbar
  • Material: Gehäuse Zinkdruckguss
  • Gleitelement iglidur® J, Ausnahme: TW-04-07, TW-04-07-LLZ: iglidur® J200
15,20 USD/Stk.
14 Variante(n), davon versandfertig:
5 in 24 Stunden
6 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® T Miniaturführungswagen TWE-04

  • drylin® T Linearschlitten Miniatur der Serie 04 einstellbar
  • Robuste Bauform
  • Mit manueller Spieleinstellung am Schlitten
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch KTL Lackierung
  • Material: Gehäuse Zinkdruckguss, Gleiter iglidur® J
28,41 USD/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 24 Stunden
Zur Produktseite

drylin® T Führungswagen TW-12

  • Neue Performance-Generation
  • Robustes Design
  • Verliersichere Lagerelemente aus iglidur® J200
  • Bis zu 50 % höhere Lebensdauer im Vergleich zu iglidur® J
  • Manuelle Spieleinstellung
  • Einfachste Montage
  • Material: Gehäuse Aluminium, Deckel Edelstahl, Gleiter iglidur® J200
51,01 USD/Stk.
4 Variante(n), davon versandfertig:
4 in 24 Stunden
Zur Produktseite

drylin® T Führungswagen TW-02

  • drylin® T Linearschlitten Serie 02 Heavy Duty
  • Robustes Design für extreme Anwendungen
  • Einfache Montage
  • Verliersichere Gleitelemente
  • Voreingestelltes Lagerspiel
  • Material: Gehäuse Aluminium, Deckel Edelstahl, Gleiter iglidur® J2
45,91 USD/Stk.
9 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 24 Stunden
6 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® T Führungswagen TW-03

  • Achtung: Läuft nur auf der Schiene TS-01-20
  • drylin® T Linearschlitten der Serie 03 Kompakt
  • Schlanke hohe Bauform
  • Für robuste Anforderungen
  • Einfache Montage
  • Verliersichere Gleitelemente
  • Voreingestelltes Lagerspiel
  • Material: Gehäuse Aluminium, Deckel Edelstahl, Gleiter iglidur® J2
  • Verfügbar als Fest- und Loslager (y- und z-Richtung)
59,33 USD/Stk.
3 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 24 Stunden
Zur Produktseite

T-Schienen Führungswagen drylin® von igus®

drylin® wartungsfreie Lineartechnik

Zum Programm der drylin® Linearführung bietet igus® eine große Produktauswahl an. Als Kunde haben Sie die Möglichkeit einzelne Elemente der Linearführung zu beziehen oder Sie wünschen sich ein sofort einsatzbereites Komplettsystem, welches auch in unserem Online-Shop erhältlich ist. Neben W-Profilführungen, Flachführungen oder runde Wellenführungen sind auch T-Schienenführungen in unserem Online-Shop zur Linearführung vorzufinden. Hierzu finden Sie einzelne Komponenten wie Linearführungswagen vor. Diese bieten wir mit automatischer oder manueller Spieleinstellung an oder mit oder ohne Handklemmung an. Sie brauchen Führungswagen für extremste Bedingungen? Hier empfehlen wir Ihnen den drylin® T Führungswagen TW-02.
In den Linearführungswagen für T-Schienen wird als Gleitelement iglidur® J eingesetzt. Die iglidur® J-Gleitlager zeichnen sich vor allem aus durch niedrigste Reibwerte im Trockenlauf und die geringe Stick-Slip-Neigung. Diese Eigenschaften sind wichtig für sehr niedrige Geschwindigkeiten. iglidur® J kann aber auch für hohe Geschwindigkeiten von über 1 m/s eingesetzt werden. In beiden Fällen ist die Haftreibung sehr gering und Stick-Slip bleibt fast völlig aus. Die Kunststoff-Gleitelemente aus iglidur® J werden im Deckel fixiert und sind somit unverlierbar.

Linearführungswagen können unter normalen oder extremsten Bedingungen eingesetzt werden. Sie sind unempfindlich gegen Schmutz, Kleberückstände, Späne oder Schlamm. Die drylin®-Linearführungen bringen viele Vorteile mit sich. Sie besitzen eine leichtgängige, spielfreie Bewegung, haben hohe Tragzahlen und ausgezeichnete Schnelllauf-Eigenschaften. Wird eine hohe Laufgenauigkeit nicht unbedingt gefordert, können die Linearführungen direkt auf die grob bearbeitete Fläche montiert werden. Für Sie als Kunden ergeben sich Vorteile wie Energieersparnis, niedrigere Gesamtkosten und Erhöhung der Maschinen-Produktivität. Linearführungen sind verschleißarm, so dass eine Nachbearbeitung der Laufbahnen oder eine Nachjustierung der Genauigkeit entfällt. Alle drylin® Linearprofile sind schmiermittelfrei, wodurch eine Anschaffung von Betriebsmitteln wie Ölen und Fetten entfällt. Durch die Anwendung im Trockenlauf verringern sich die Wartungskosten und es müssen keine aufwendigen Reinigungen durchgeführt werden. Linearführungswagen werden bevorzugt in Lebensmittel-, Medizin- und Reinraumtechnik eingesetzt, da keine Schmierstoffe abgegeben werden. Lassen Sie sich bei der Produktentscheidung von den Anwendungsszenarien inspirieren, die wir in mehr als 50 Branchen bereits realisiert haben.

Darüber hinaus steht unser interaktiver drylin® Experte als nützliches Online Tool für die individuelle Systemauswahl und Lebensdauerberechnung Ihrer Linearführung. Sie können Ihr individuelles Linearführungssystem im Shop ebenso direkt bestellen wie konfektionierte Produkte. Ob für einzelne Maschinenelemente, Module oder komplette Systemlösungen. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht.

Alle drylin®-Produkte zur Linearführung finden Sie in unserem Online-Shop.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr