Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Gewindetechnik drylin®

Jetzt Lager wechseln - 100% schmierfrei und bis zu 40% Kosten sparen
Die drylin® Gewindetechnik sowie die Gewindespindeln und Spindelmuttern mit dryspin® Technologie basieren auf dem Prinzip der schmiermittelfreien Lineartechnik. Für den absolut schmiermittelfreien Einsatz werden Gewindespindeln aus Edelstahl oder hartanodisiertem Aluminium mit Hochleistungspolymeren aus dem bewährten iglidur® Programm kombiniert. Durch den Verzicht von Ölen oder Fetten als Schmiermittel können wir höchste Hygienebedingungen mit unserer Gewindetechnik erfüllen. Darüber hinaus spart der Einsatz im Trockenlauf hohe Reinigungs- und Wartungskosten. Die Schmutzresistenz sowie der leise Lauf der eingesetzten Gewindematerialien schafft eine vielseitige Einsatzmöglichkeiten unter unterschiedlichsten Bedingungen. Zudem wird der Verschleiß deutlich reduziert und die Einsatzzeiten verlängert. Das spart bis zu 40% der sonst anfallenden Kosten. Nutzen Sie die Vorteile der drylin® und dryspin® Gewindetechnik für Ihre Anwendung.

Produkte

Filter

Anforderungen
System
Größe
Temperaturen

Anzahl Produkte: 16

drylin® Sphärische Trapezgewindemutter mit Flanschgehäuse, EFOM
  • Material: iglidur® J
  • Gewindeart: Steilgewinde: Höhere Steigung und Verfahrgeschwindigkeit
  • Ausführung: Standard
  • Zylindrische Gewindemutter

Preis auf Anfrage

3 von 3 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Sphärische Steilgewindemutter mit Flanschgehäuse, EFOM
  • Material: iglidur® J
  • Gewindeart: Steilgewinde: Höhere Steigung und Verfahrgeschwindigkeit

Preis auf Anfrage

2 von 2 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Sphärische Trapezgewindemutter mit Stehlagergehäuse, ESTM
  • Material: iglidur® J
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften

Preis auf Anfrage

3 von 3 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Sphärische Steilgewindemutter mit Stehlagergehäuse, ESTM
  • Material: iglidur® J
  • Gewindeart: Steilgewinde: Höhere Steigung und Verfahrgeschwindigkeit

Preis auf Anfrage

2 von 2 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Trapezgewindemutter mit Flanschgehäuse, Fast Forward-Schnellverschluss, iglidur® J
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften

ab 136,00 USD/Stk.

1 von 1 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Flansch-Gewindemuttern für Linearmodule SHT-2018 Rechtsgewinde
  • Material: iglidur® J350
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
  • Ausführung: Sonderbauform
  • Zylindrische Gewindemutter

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
drylin® Gewindemuttern mit Axialsicherung für Linearmodule SWZ-W-1660 Rechtsgewinde
  • Material: iglidur® J350
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
  • Ausführung: Sonderbauform
  • Zylindrische Gewindemutter

ab 25,00 USD/Stk.

2 von 2 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Gewindemuttern mit Axialsicherung für Linearmodule SWZ-W-1040 Rechtsgewinde
  • Material: iglidur® J350
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
  • Ausführung: Sonderbauform
  • Zylindrische Gewindemutter

ab 31,25 USD/Stk.

2 von 2 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Gewindemuttern für Linearmodule SWZ-0630 Linksgewinde
  • Material: iglidur® J350
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
  • Ausführung: Sonderbauform
  • Zylindrische Gewindemutter

ab 46,39 USD/Stk.

4 von 4 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Disk, Konterscheibe

Preis auf Anfrage

9 von 9 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Klemmringe, ohne Gewinde, KRM

Preis auf Anfrage

2 von 6 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Flansch-Gewindemuttern für Linearmodule SHT-2018 Rechtsgewinde
  • Material: iglidur® J
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad
  • Ausführung: Sonderbauform

Preis auf Anfrage

2 von 4 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® Gewindemuttern für Linearmodule SHT-1210-DS Linksgewinde
  • Material: iglidur® J350
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
  • Ausführung: Sonderbauform
  • Zylindrische Gewindemutter

Preis auf Anfrage

2 von 3 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® JGRM Schwerlastgewindemutter, Rechtsgewinde
  • Material: iglidur® J
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad
  • Ausführung: Standard
  • Zylindrische Gewindemutter

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite

Gewindetechnik - schmierfrei von drylin® und dryspin®

Gewindetriebe sind Maschinenelemente, die eine drehende Bewegung in eine translatorische Bewegung umwandeln. Die igus® Steilgewinde und Trapezgewinde basieren immer auf selbstschmierende Kunststoffmuttern und ermöglichen somit einen lebenslangen Betrieb ohne externe Schmierung. Eine höhere Lebensdauer und Effizienz für Steilgewinde bietet die dryspin® Technologie durch auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmte Eigenschaften und Geometrien.

Die innovative dryspin® Technologie zeichnet sich insbesondere durch einen höheren Wirkungsgrad, durch einen optimalen Flankenwinkel und eine höhere Lebensdauer durch Asymmetrie aus. dryspin® und drylin® SD Gewindespindeln und Gewindestangen sind aus Edelstahl oder Aluminium, während die Steilgewindemuttern und Trapezgewinde-Muttern aus dry-tech® Polymeren bestehen. Die Gewindemuttern haben einen zylindrischen Aufbau. Sie werden auch mit Bund oder Schlüsselfläche angeboten und können durch das optionale Zero-Backflashprinzip spielreduziert werden.

Durch die schmiermittelfreie Gewindetechnologie wird eine hygienische, wartungsfreie wie schmutzresistente Anwendung garantiert. Die verwendeten Materialien sind zudem korrosionsbeständig und geräuscharm. Damit stellt das drylin® SD und dryspin® Gewindesystem eine saubere Alternative mit hoher Präzision zum Kugelgewindetrieb dar.

Auch als Sonderbauformen zum Beispiel in Form von sphärischen Gewindemuttern mit Gehäuse oder mit Disk zur individuellen Spieleinstellung sowie weiteres Zubehör, wie Spindelmotoren sind lieferbar. Zudem sind ACME Gewinde und Inch-Abmessungen im US-Standard im Gewindetechnik-Programm zu finden. Es werden über 100 Standard-Abmessungen mit bis zu 10 Mutter-Varianten in bis zu 5 verschiendenen Materialien gefertigt. Auf Kundenwunsch kann dabei eingegangen werden. Mit dem Gewindetriebe Konfigurator haben Sie die Möglichkeit Ihre Wunschabmessung online anzufragen und zu bestellen - ab Stückzahl 1. Oder kontaktieren Sie uns direkt. Unsere erfahrenen Mitarbeiter wissen, was machbar ist und stehen Ihnen gern beratend zur Seite.

Typische Anwendungsbereiche der selbsthemmenden Trapezgewinde und metrischen Gewinde finden sich unter anderem in der Formatverstellung. Auch die hohen Anforderungen in der Antriebstechnik, bei optischen Geräten oder in der Möbelindustrie und Automobilindustrie werden zuverlässig mit der igu® Gewindetechnik erfüllt.
Lassen Sie sich von Qualität und unserem Know-how in der Steilgewindetechnik überzeugen und fordern Sie ein kostenloses Muster an.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.