Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Busleitung

chainflex® Busleitungen stehen für alle namhaften industriellen Bussysteme wie Profibus-, Interbus-, Profinet-, Ethernet-, CAN-Bus-, DeviceNet-, ASi- oder CC-Link zur Verfügung. Je nach Leitungsfamilie sind sie torsionsfähig, für besondere klimatische Bedingungen, für enge Radien, oder besonders lange Verfahrwege, bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen einsetzbar. Im igus® Labor mit Millionen von Zyklen in e-ketten® getestet, sorgen sie für garantierte Ausfallsicherheit.
  • Biegeradien bis 7,5xd
  • Mantelwerkstoffe: PVC, iguPUR, PUR oder TPE

Produkte

Filter

Kernanforderungen
Leitungsaufbau
Material
Anforderungen

Anzahl Produkte: 11

chainflex® Busleitung CFBUS.LB
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • Halogenfrei
  • chainflex® class: 7.6.4.1

ab 2,46 USD/ft

9 Variante(n), davon versandfertig:
8 in 24 Stunden
Zur Produktseite
chainflex® Busleitung CF888
  • Beanspruchung: Für flexible Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Keine Ölbeständigkeit
  • Flammwidrig
  • chainflex® class: 3.1.1.1

Preis auf Anfrage

4 Variante(n), davon versandfertig:
4 in 24 Stunden
Zur Produktseite
chainflex® Busleitung CFBUS.PVC
  • Beanspruchung: Für mittlere Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • Flammwidrig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 4.3.2.1

ab 1,14 USD/ft

13 Variante(n), davon versandfertig:
13 in 24 Stunden
Zur Produktseite
chainflex® Busleitung CF898
  • Beanspruchung: Für flexible Beanspruchung
  • Außenmantel: iguPUR
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 3.1.3.1

ab 1,49 USD/ft

8 Variante(n), davon versandfertig:
6 in 24 Stunden
Zur Produktseite
chainflex® Busleitung CFBUS.PUR
  • Beanspruchung: Für mittlere Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig
  • PVC-frei
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • Halogenfrei
  • chainflex® class: 4.3.3.1

ab 1,76 USD/ft

16 Variante(n), davon versandfertig:
16 in 24 Stunden
Zur Produktseite
chainflex® Busleitung CFBUS
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.6.4.1

ab 2,37 USD/ft

21 Variante(n), davon versandfertig:
21 in 24 Stunden
Zur Produktseite
chainflex® Busleitung CF11.LC
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • PVC-frei
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • Halogenfrei
  • chainflex® class: 6.6.4.1

ab 5,80 USD/ft

 
Lieferzeit auf Anfrage
Zur Produktseite
chainflex® Busleitung CF11.LC.D
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • UV-beständig
  • Halogenfrei
  • chainflex® class: 6.6.4.1

Preis auf Anfrage

 
Lieferzeit auf Anfrage
Zur Produktseite
chainflex® Busleitung CFROBOT8
  • Beanspruchung: Für tordierbare Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.1.3.3

ab 6,09 USD/ft

8 Variante(n), davon versandfertig:
8 in 24 Stunden
Zur Produktseite
chainflex® Busleitung CFSPECIAL.484
  • Beanspruchung: Für höchste Beanspruchung in Schienenfahrzeugen
  • Außenmantel: Spezialmischung
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-2-1)
  • Flammwidrig
  • Rauchgasdichte: Geringe Rauchgasdichte gemäß EN 61034-2
  • Toxizität: Geringe Toxizität gemäß EN 50305-9.2
  • Selbstverlöschend

ab 7,21 USD/ft

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
chainflex® Busleitung CFROBOT8.PLUS
  • Beanspruchung: Für tordierbare Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.1.3.4

ab 9,88 USD/ft

3 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 24 Stunden
Zur Produktseite

Busleitung

chainflex® Busleitungen entsprechen den speziellen Anforderungen in der Maschinenindustrie. Die Besonderheit liegt darin, dass unsere Busleitung vor allem für Bewegung ausgelegt sind. Im igus® eigenen Testlabor werden die chainflex® Busleitungen mit vielen Millionen Zyklen und unter extremen Bedingungen in e-ketten® getestet. igus®, der Experte für tribologisch optimierte Polymere, nutzt chainflex® Busleitungen in Energieketten. In einer e-kette® werden oft weitere chainflex® Leitungen wie zum Beispiel Datenleitungen, oder Steuerleitungen verbaut. Nutzen Sie chainflex® hochflexible Busleitungen für Ihre zukunftsweisenden Installationen und Anwendungen.

Weitere Eckdaten zum „BUS“ und seiner Herkunftserklärung: Hier ist der Datenbus gemeint; das heißt ein System zur Datenübertragung zwischen mehreren Teilnehmern über eine Leitung (einen Übertragungsweg). Kommunizieren die Teilnehmer eines Bussystems, so findet die Datenübertragung nur zwischen zwei Teilnehmern statt, die anderen müssen „schweigen“. Sonst kann es zu Störungen kommen. Eine Erklärung woher der Begriff „BUS“ stammt ist nicht wirklich eindeutig. Laut Wiki ist eine Deutung des Begriffs - diese stützt sich mangels schriftlicher Quellen auf die Erinnerung von Ingenieuren, die in den 1970er Jahren und früher mit BUS-Systemen befasst waren: Der Begriff stammt demnach aus der in Schaltplänen verwendeten Abkürzung „BU“ für Back (mounted) Panel Unit, womit man in 19 Zoll-Racks eine Komponente bezeichnet, die an die Rückwand des Einschubs montiert ist. BUS bezeichnete dann entsprechend Back Panel Unit Sockets für an die Rückwand montierte Steckplätze. Entsprechend leitet sich auch der englische Begriff busbar ab, was so viel wie Sammelschiene bedeutet. Häufig wird der Bus auch mit einem Omnibus – lat. „für alle“ – verglichen. Daraus ergibt sich die nachträglich interpretierte Verbildlichung, dass ein Bus seine gesamte Route abfährt, die Fahrgäste steigen selbstständig an den von Ihnen angepeilten Haltestellen (Busteilnehmer) ein und aus. Diese Variante ist technisch zwar nicht korrekt, erklärt aber grob die Funktionsweise einer Busleitung. Teilweise wurden auch Theorien über Backronyme geäußert. Die Abkürzung Bus steht demnach für Binary Unit System.

Busleitung

Es gibt viele Busleitungsarten, wie zum Beispiel Feldbusleitungen, CAN-Busleitungen, Profinet oder Profibus. chainflex® Busleitungen sind für viele Einsatzarten konzipiert und bieten die höchsten Standards. Fragen Sie einen chainflex® Busleitungs-Experten direkt hier im Chat. Zusätzlich können Sie online die Lebensdauer Ihrer gewünschten Busleitung hier auf der Seite berechnen. So bekommen Sie Planungssicherheit für Ihr Projekt. Sie können unsere chainflex® Busleitung frei konfigurieren und erhalten dadurch die Flexibilität, die benötigt wird, um individuelle Konzepte zu realisieren. Haben Sie noch Fragen zum Thema chainflex® Busleitung, so können Sie uns jederzeit kontaktieren. Kaufen Sie noch heute die perfekte Busleitung und bringen Sie ihr Projekt in Bewegung. Weitere Informationen zum Thema Bus Kabel finden Sie hier: igus Bus Kabel Info

igus® chainflex® Busleitung hält – oder Geld zurück!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr

Online informieren und kaufen:

Rund um die Uhr.