- Für mittlere Beanspruchung
- PUR-Außenmantel
- Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
- Halogenfrei
- Silikonfrei
- Flammwidrig
- Offshore
- Kühlmittelbeständig
- Hydrolyse- und mikrobenbeständig
- Kerbzäh
- Gesamtschirm
- PVC-frei
- chainflex® class: 4.2.3.1
chainflex® Servoleitung CF270.UL.D
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 3
Art-Nr.
Im chainflex® CASE verfügbar
Typische mechanische Anwendungsbereiche
- Für mittlere Beanspruchung
- Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit
- In- und Outdooranwendungen ohne direkte Sonneneinstrahlung
- Freitragende Verfahrwege und bis zu 10 m in gleitenden Anwendungen
- Bearbeitungs-/Werkzeugmaschinen, Tieftemperatur-Anwendungen
Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: chainflex® Garantie
Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen |
---|---|---|---|
Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
von/bis [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
-25 / -10 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
-15 / +70 | 10 | 11 | 12 |
+70 / +80 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.
Zertifikate und Standards