Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Wir geben mit gutem Gewissen 36 Monate Garantie auf unsere Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung in unserem 3.800 m² großen Testlabor und 800 parallel laufenden Versuchen sichere Vorhersagen über die Lebensdauer unserer Leitungen treffen können.
Dabei stehen fünf Untersuchungsschwerpunkte im Mittelpunkt: 1. Werkstoffuntersuchungen
2. Konstruktionsuntersuchungen
3. Fertigungsbegleitende Qualitätsversuche
4. Lebensdauer- und Langzeittests
5. Kundenspezifische Anwendungen
Sicherheit ist das A und O, und das nicht nur in betrieblich-funktionaler, sondern auch rechtlich-finanzieller Hinsicht. Anlagen- und Maschinenbauer müssen stets verbindliche Aussagen über Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit abgeben. Daher stellt eine Garantieerklärung gegenüber den Endkunden immer ein Risiko dar.
Wir sind uns dessen bewusst, können aber durch jahrelange Erfahrung und Expertise Herstellern wertvolle Planungssicherheit gewährleisten. Intensive Tests im weltweit größten Testlabor für Leitungen und Energieketten erlauben uns - auch haftungsrechtlich - valide und belastbare Aussagen über Haltbarkeit und Lebensdauer zu treffen.
Die Zusage einer Garantie gegenüber dem Endkunden geht weit über obligatorische Gewährleistungsansprüche oder Mangelhaftung hinaus. Der Kunde erhält dadurch nicht nur das Versprechen seitens des Unternehmens eine mangelfreie Ware zu beziehen, sondern auch die Funktionsfähigkeit über eine gewisse Periode.
Die Haltbarkeitsgarantie ist die, worauf es ankommt. Diese ist für Kunden von großer Bedeutung, da eine verbindliche Aussage zur Haltbarkeit planbare Sicherheit liefert. Die bloße Ausdehnung der Gewährleistung reicht Ihnen meist nicht.
Die chainflex Garantie liefert Ihnen verlässliche Daten aus Labor und Praxis!
Die chainflex Garantie setzt die für die jeweilige Leitungsfamilie geltenden Einsatzbedingungen voraus. Diese setzen sich aus Parametern wie Temperatur, Bewegungsart, Torsion, Medieneinfluss und Biegeradius zusammen. Die Garantie erhalten Sie innerhalb von 36 Monaten respektive 10 Mio. Doppelhüben (bei Leitungen der chainflex 800er-Familie bis zu 5 Mio., Leitungen der High-End Typen bis zu 40 Mio. Doppelhübe); je nachdem, was zu erst eintritt. Die Menge der Doppelhübe ergibt sich aus der Einbauart und der Leitungsqualität.
Diese wird im aktuellen Katalog, in den Datenblättern und im Lebensdauerrechner beschrieben.
Wir geben mit gutem Gewissen 36 Monate Garantie auf unsere Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung in unserem 3.800 m² großen Testlabor und 700 parallel laufenden Versuchen sichere Vorhersagen über die Lebensdauer unserer Leitungen treffen können.
igus hat jetzt als erste deutsche Firma dieses Versprechen für chainflex-Leitungen validieren lassen. In einem aufwendigen Zertifizierungsprozess bestätigte das US-Institut „Underwriters Laboratories“ die Richtigkeit der Aussage „igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year“. Damit ist das Kölner Unternehmen das erste in Europa, was den Wahrheitsgehalt einer werblichen Aussage durch eine Prüfinstitution bestätigen lässt. Künftig verlässt weltweit keine chainflex-Leitung mehr das Werk, die nicht durch das UL-Marketing Label mit seiner ein-eindeutigen – auf igus verweisende – Nummer B129699 gekennzeichnet ist.
Insgesamt 1044 der über 1350 im Portfolio befindlichen und ab Lager verfügbaren Leitungen besitzen bereits eine klassische UL-Zulassung. Dies ist Voraussetzung für die reibungslose Inbetriebnahme einer Anlage in den USA. Der Export von Anlagen nach Amerika wird damit reibungslos laufen. Die Kombination aus UL-Zulassung und UL-Marketing-Label sichert den reibungslosen Export nun doppelt.
Diese Aussagen schaffen Zuverlässigkeit und Planungssicherheit für Ihren gesamten Investitionsprozess; jetzt umso mehr, da sie von externer Stelle bestätigt wurden! Erfahren Sie hier alles zu UL verified:
Doppelhübe* | 5 Mio. | 7,5 Mio. | 10 Mio. |
---|---|---|---|
Temperatur von/bis [°C] | Biegeradius min. [Faktor x d] | Biegeradius min. [Faktor x d] | Biegeradius min. [Faktor x d] |
-35/-15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
-25/+90 | 5 | 6 | 7 |
+90/+100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr