- Für hohe Beanspruchung
- PVC-Außenmantel
- Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
- Silikonfrei
- Flammwidrig
- Gesamtschirm
- chainflex® class: 5.5.2.1
chainflex® Servoleitung CF21.UL
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
Art-Nr.
Im chainflex® CASE verfügbar
Typische mechanische Anwendungsbereiche
- Für hohe Beanspruchung
- Leichte Ölbeeinflussung
- Vorzugsweise Indooranwendungen, aber auch Outdoor bei Temperaturen >5° C
- Besonders für freitragende und gleitende Verfahrwege bis 100 m
- Regalbediengeräte, Bearbeitungs-/Verpackungsmaschinen, schnelles Handling, Indoor-Krane
Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: chainflex® Garantie
Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen |
---|---|---|---|
Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
von/bis [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
+5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
+15 / +60 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
Zertifikate und Standards
Unsicher ob es passt?