- Einfach Montage
- Schraube und Mutter aus Edelstahl
- DIN 705 (leichte Reihe)
- Sehr leicht und kostengünstig
igubal® Stellringe aus Kunststoff, geteilt
igubal®
Stellring aus Kunststoff, geteilt
Für eine noch
einfachere Montage ist die geteilte Variante der igubal® Stellringe aus
Kunststoff die ideale Lösung. Der Sicherungsring ist in zwei Hälften geteilt,
was die Montage erheblich erleichtert.
Die igubal® Stellringe aus Kunststoff sind eine hervorragende
Lösung für die axiale Sicherung von Wellen.
Sie sind leicht und einfach zu montieren und lassen sich
radial als Anschlag montieren. Diese Stellringe sind in Kombination mit igubal
Lagereinsätzen sowie anderen Steh- und Flanschlager von igubal besonders
effektiv.
Die igubal® Stellringe sind aus hochwertigem Kunststoff
gefertigt und bieten eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Korrosion und
Verschleiß. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um
den Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden.
Die
Klemmung erfolgt durch Reduzierung der Schlitzhöhe durch die Stellmutter aus
Edelstahl, die mit einem Standard-Sechskant angezogen oder gelöst werden kann.