igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Artikelnummer: UW160SM-0304-03
- Material: iglidur® UW160
- Form: Zylindrische Gleitlager
- Abmessungen:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
Nicht verfügbar
igus-icon-info-circle-gray
- KTW-konform, geeignet für Trinkwasserkontakt
- Sehr verschleißfest im Dauerbetrieb in flüssigen Medien
- Geeignet für Trinkwasserkontakt (KTW-konform)
- Gute Medienbeständigkeit
Gesamtpreis: 1,96 EUR1,96 EUR / Stk.
zzgl. MwSt. und Versand
igus-icon-lieferzeit-dot
in 24 Stunden versandfertig
iglidur® UW160 | KTW-konform, geeignet für Trinkwasserkontakt
- Sehr verschleißfest im Dauerbetrieb in flüssigen Medien
- Geeignet für Trinkwasserkontakt (KTW-konform)
- Gute Medienbeständigkeit
- Schmiermittel- und wartungsfrei
- Standardprogramm ab Lager
Typische Anwendungsbereiche
Fluidtechnik
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Wann nehme ich es?
| Wann nehme ich es nicht?
|
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Dieses Gleitlager ist für hydrodynamische Anwendungen geeignet. Erfahren Sie hier mehr zum Thema.
Unsicher ob es passt?