Datenleitungen
chainflex® Datenleitungen für Energieketten für den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
Datenleitungen von chainflex® stehen als PVC-, PUR- und TPE-Datenleitungen als Twisted Pair oder als lagenverseilte Datenleitung zur Auswahl. Die hochflexiblen Leitungen sind für hohe Beanspruchung geeignet und flammwidrig sowie ölbeständig erhältlich. Sie werden bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen eingesetzt. Alle chainflex® Datenleitungen sind als geschirmte Leitung ausgeführt. Im igus® Labor mit Millionen von Zyklen in e-ketten® getestet, sorgen sie für garantierte Ausfallsicherheit.
  • Biegeradien bis 6,8xd
  • Mantelwerkstoffe: PVC, PUR oder TPE
Produkte
Kernanforderungen

Details anzeigen
Leitungsaufbau
Anforderungen
Material

Datenleitung

chainflex® Datenleitungen sind speziell für den Einsatz für „Bewegung“ entwickelt. Hauptsächlich wird die Datenleitung in Energieketten verbaut. Durch die hohe Flexibilität hat das Datenkabel bei Bewegung eine hohe Lebensdauer. Wie lange die jeweilige Datenleitung hält, kann bequem mit unserem Lebensdauerrechner ermittelt werden. So können Sie sicherstellen, dass die gewählte chainflex® Datenleitung auch Ihre Ansprüche erfüllt. Das Datenkabel steht als PVC Datenleitung, PUR Datenleitung und TPE Datenleitung zur Auswahl. Zusätzlich können Sie die chainflex® Datenleitung als Twisted Pair oder als lagenverseilte Datenleitung bekommen. Primär in e-ketten® eingesetzt kann das PUR Kabel sein volles Potenzial entfalten. Oft wird die Datenleitung mit anderen chainflex® Leitungen, wie zum Beispiel Busleitungen, Koaxialleitungen oder Steuerleitungen in Energieketten eingesetzt. Die Lebensdauer des hochflexiblen Datenkabels und weiterer chainflex® Datenleitungen für Biegeradien ab „6,8 x d“, kann bequem mit unserem Online-Tool berechnet werden. Unsere Datenleitungen verfügen über zahlreiche Zulassungen und Klassifizierungen (EAC, CE, CTP, etc.).
chainflex® Datenleitungen, die in Kombination in e-ketten® verbaut werden:
Busleitungen
Koaxialleitungen
Lichtwellenleitungen
Steuerleitungen

chainflex® ist eine Marke der igus® GmbH. Datenleitungen „Made in Germany“ und vieles mehr. In unserem Testlabor werden die Datenkabel unter extremsten Bedingungen getestet. So können wir chainflex® Produkte kontinuierlich verbessern. chainflex® Datenleitungen oder auch Ethernetkabel / Netzwerkkabel sind für den Einsatz in Bewegung entwickelt. Überzeugen Sie sich selbst von der langen Lebensdauer unserer Netzwerkkabel. Flammwidrigkeit und Ölbeständigkeit sind nur zwei der vielen Eigenschaften unserer Leitungen. Durch unsere hohen Standards und Tests sind unsere Ethernet Kabel auch unter extremen Bedingungen und in Bewegung jeder Herausforderung gewachsen. Haben Sie Interesse an weiteren chainflex® Leitungen oder benötigen Sie Hilfe? Schreiben Sie uns, gerne auch im Chat auf der Seite. Sie möchten mit einem chainflex® Experten sprechen oder brauchen mehr Information zu weiteren Produkten? Gerne können Sie uns anrufen oder einen persönlichen Termin vereinbaren.
igus® chainflex® Datenleitung hält – oder Geld zurück!

 

Anzahl Produkte: 10   
Beratung
Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Muckes
+49 2203 9649 8203
E-Mail schreiben
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
Kontakt
Weitere Kontaktmöglichkeiten

+49 (0) 2203-9649-8201
E-Mail an igus®
igus® Kontakt
zurück nach oben