Jetzt mit chainflex® Leitungen und dem Preis-Check Technik verbessern & Kosten senken
Profitieren Sie von unserer Leitungsvielfalt. Von Low-Cost-Lösungen bis hin zu High-End-Leitungen. Alles unter dem Motto: Tech up, Cost down. It's our job!
Fordern Sie hier schnell Ihren individuellen Preisvergleich an:
igus bietet in den verschiedenen Leitungsbereichen elektrisch identische Leitungen mit mechanisch unterschiedlichen Qualitäten. Damit können Sie das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis für sich erzielen. Ein Beispiel für Steuerleitungen mit Aderquerschnitt von 4x0,5 mm²:
Steuerleitung CF880, Biegeradius 12,5 x d und PVC-Außenmantel: sehr günstige Lösung
Steuerleitung CF5, kleinerer Biegeradius 6,8 x d mit PVC-Außenmantel und Ölbeständigkeit: größerer technischer Vorteil führt zu leicht höherem Preis je Meter
Öl-/bioölbeständige Steuerleitung CF98 Leitung mit TPE-Ummantelung und einem Biegeradius von nur 4 x d: größter technischer Vorteil bei höchstem Preis
Preis-Check und Garantie direkt vom Hersteller: Auswahl von 1.350 Leitungen mit Garantie von 4 Jahren.
Mit dem chainflex Preis-Check ist die passende Leitung für Ihre Bedürfnisse schnell ermittelt. Jede elektrische Spezifikation gibt es in 7 Leitungsqualitäten. Sie haben die Wahl: günstiger Preis oder die Leitung für hohe technische Anforderungen. Sie können in Abstufungen das für Sie richtige Produkt wählen. Wofür auch immer Sie sich entscheiden, wir geben eine Garantie von 4 Jahren auf Ihre Leitung.
Und so gehts:
Schritt 1: Senden Sie das Formular ab. Unser Experte kontaktiert Sie und prüft Ihre Anwendung.
Schritt 2: Unser Experte findet für Sie eine passende Lösung aus unserem Produktprogramm.
Schritt 3: Sie erhalten ein (Vergleichs-) Angebot von igus® inkl. kleinem Dankeschön.
▲ Technik verbessern
Im größten Testlabor der Branche mit 3.800 m² Testfläche und über 800 parallel laufenden Tests an 64 Anlagen machen wir mehr als 2 Mrd. Doppelhübe im Jahr, um Ihnen die hochwertigste Technik zu ermöglichen.
Und hier drei konkrete Ansätze für Sie, um schnell Erfolge zu realisieren:
Beispiel 1: PUR sicher durch kostengünstiges PVC ersetzen
PUR hat als Mantelwerkstoff ganz entscheidende Vorteile in einigen Bereichen, aber eben nicht in allen. Unser Ziel ist es Sie in die Lage zu versetzen objektiv zu entscheiden, ob eine Leitung mit PVC Mantel nicht nur ausreichend ist sondern vielleicht die bessere Lösung darstellen kann.
Beispiel 2: Datenvolumen bei Ethernetleitungen richtig definieren
Es ist üblich die Ethernetleitung mit der möglichst höchsten Kategorie zu verwenden. Dies ist aber sehr oft ein starker Preistreiber und technisch nicht immer notwendig. Wir wollen mit dieser Veranstaltung eine Idee vermitteln, dass die Auswahl der richtigen Datenübertragungsmenge bei Leitungen eine gute Option zum Sparen sein kann.
Beispiel 3: große Motorleitungen in kompakte Einzeladern verändern
In verschiedenen Bereichen hat die Nutzung von Einzeladern für Motoren zu beachtlichen Steigerung der Lebensdauer bei Leitungen geführt. Außerdem konnten die Kosten für Leitungen deutlich reduziert werden. Mit dieser Veranstaltung möchten wir dieses Wissen deutlich breiter nutzbar machen und dazu klare Lösungen vorstellen.
„Um den schnellen Hubbewegungen und Schwingungen standzuhalten, müssen die in der e-kette geführten chainflex Leitungen einen speziellen Aufbau haben."
Am Nachhaltigsten ist es ein Produkt sehr lange ohne Störungen und umweltschädlichem Austausch zu verwenden. Hier lesen Sie warum es sinnvoll ist jetzt darüber nachzudenken.