Ich bin mit den chainflex Leitungen von igus vertraut und kenne unter anderem die benötigten Eigenschaften und Biegeradien meiner Leitungen.
Ich kenne die Umgebungsvariablen meiner Anwendung und möchte mir meine Leitungen und Kabel bequem online aussuchen und konfigurieren.
Ich bin mir bei der Auswahl der Leitungen unsicher und benötige weiterführende Informationen zu Aufbau, Schirmung und mehr.
Ich bin auf der Suche nach Leitungsstypen: Steuerleitungen, Busleitungen, Datenleitungen, Motorleitungen, Lichtwellenleiter, uvm.
Ich interessiere mich für chainflex Leitungen für die Antriebstechnik mit und ohne Stecker.
Ich will Kosten sparen und kenne die technischen Anforderungen meines Kabels. Nun möchte ich dazu die günstigste Leitung finden.
Wir auch! Seit vielen Jahren fertigen wir Leitungen, die speziell für den dauerbewegten Einsatz in Energieketten geeignet sind. Dabei ist uns besonders wichtig, alle Leitungen ausgiebig zu testen, damit diese lange in Ihren Anwendungen halten.
Heute können wir Ihnen eine Garantie von bis zu 36 Monaten auf chainflex Leitungen geben. Zusätzlich wurde unser Garantieversprechen durch die Institution UL-verified zertifiziert. Doch wie kam es zu der Garantie und wie wurde diese zertifiziert?
Entdecken Sie hier unsere Neuheiten aus diesem Jahr. Es erwarten Sie spannende Produkte rund um die Themen: Hybrid-Lösungen für die Antriebstechnik, eine Roboterleitung mit besonders großem Torsionswinkel, eine noch die dagewesene Lebensdauergarantie sowie eine neue Zulassung für TopDrive e-ketten Leitungen.
Wir bei igus achten besonders darauf, dass unsere chainflex Leitungen alle Richtlinien und Zulassungsbestimmungen der wichtigsten Normen weltweit erfüllen. Um welche Normen und Zulassungen es sich handelt und in welchen Regionen der Welt sie eine besondere Rolle spielen erfahren Sie hier.
Entdecken Sie alle Normen und Zulassungen.
Als eine von 11 Neuheiten dient das chainflex CASE als einfache Transport- und Lagermöglichkeit. Einfaches Abtrommeln der Leitung direkt am Einsatzort ist ab sofort möglich.
Technik verbessern:
Unsere Leitungen erfüllen alle zum gegenwärtigen Zeitpunkt gültigen ROHS-II und REACH-Anforderungen sowie jegliche Standards elektromagnetischer Verträglichkeit. Sie sind zertifiziert nach UL, DNV, EAC, CTP und CE und darüber hinaus zugelassen und zertifiziert für den Einsatz in Systemen nach EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field, Profibus, Profinet und Interbus.
Ein breitgefächtertes Sortiment an Leitungsarten mit unterschiedlichen Mantelwerkstoffen sorgt für hohe Ausfallsicherheit in Energieketten. chainflex Leitungen von igus bewähren sich bei diversen Anwendungen mit enormen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, langen Verfahrwegen und widrigsten Umwelteinflüssen.
Kabel bekommt man nur selten zu sehen. Gegenüber Leitungen sind sie wesentlich stärker gegen widrige Umgebungen geschützt. Die Einsatzgebiete beschränken sich primär auf Meeresböden, Masten, wo sie als sogenannte Luftkabel fungieren oder unterirdische Anwendungen. Entgegen der Elektrotechnik, erfreut sich der Begriff steigender Beliebtheit in der Kommunikations- und Informationstechnik.
Im Gegensatz zu Kabeln begegnen uns Leitungen im täglichen Leben viel häufiger. Analog zu Kabeln sind auch diese (meist mehradrigen) Leitungen für die Energie- bzw. Datenübertragung zuständig. Neben Hochspannungsleitungen als bekannte und sichtbare Leitungsart, gehören Leitungen für das Anschließen des Fernsehers an Spielekonsolen oder Leitungen zum Aufladen des Handys zu geläufigen Beispielen aus dem Alltag.
Bei Leitungen, die in einer Energiekette verlaufen, bedarf es eines besonders intensiven „Blicks“:
Anschlussfertige Energiekettensysteme und belastbare Sonderleitungen sorgen für einen störungsfreien Betrieb von Bestückungsautomaten.
Mess-Systemleitung von igus überträgt auch über sehr große Entfernungen Signale sicher und sorgt für eine hohe Maschinenverfügbarkeit.
Für schnelle Handlingsanwendungen, wie beispielsweise in diesen automatisierten Medikamentenlagern, sorgen metallfreie Lichtwellenleitungen von igus für hohe Übertragungsraten.
Bei einem Verfahrweg von 441,3 Metern können die Zugkräfte um ca. 75 % reduziert werden.
Hier finden Sie weitere erfolgreiche Anwendungsbeispiele unserer Kunden mit chainflex Leitungen.
Zwei Milliarden jährliche Testzyklen für garantierte Ausfallsicherheit.
chainflex hält: weltweit die Nr. 1 in Leitungstests.
▸ Online-Katalog hier herunterladen