Versuchsnummer: | 4904 |
Leitungstyp: | CF38.250.04 |
Leitungsart: | Motorleitung |
Biegeradius: | 175 mm (Faktor 6,5 x d) |
Lebensdauer: | 43 Mio. Hübe |
Leitungsausfälle sind sicherlich nie gewünscht. Ein Leitungsausfall in Kran- und Katzfahrten ist jedoch undenkbar. Hier ist Zuverlässigkeit und höchste Sicherheit gefragt. Die eingesetzten Motorleitungen sind daher großen Herausforderungen ausgesetzt. Temperaturen von -40°C bis +80°C sind keine Seltenheit. Zudem kommen meist lange Verfahrwege und damit hohe Belastung durch Dauereinsatz und Staub. All diesen Bedingungen muss die eingesetzte Motorleitung standhalten.
Der Test hat ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der Motorleitung CF38.250.04 43 Mio. Hübe übersteht und bringt damit große Reserven mit sich.